ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

空間衛生噴霧器 WT-1

空間衛生噴霧器 WT-1 6300005378
通常単価(税別)
71,025円
税込単価
78,128円
通常出荷日:11日目

【特長】・噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります・専用の次...

詳細を確認
  • 次亜塩素酸水は専用のジーミスト(別売)のみ使用可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300005378
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300005378の仕様・寸法情報

JANコード
4580646248340
質量(g)
5500.0
トラスココード
251-5245
消費電力(W)(50/60Hz)
110
電源(V)
100
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300005378251-5245

4580646248340
グリーンクロス 空間衛生噴霧器 WT-1
オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。
仕様・規格
対応範囲:60~90畳(100~150平米)
噴霧量(ml):標準:850ml、最大:1100
給水方法:本体上部より
電源(V):100
消費電力(W)(50/60Hz):110
本体寸法(mm)幅:320
本体寸法(mm)高さ:620
本体寸法(mm)奥行:250
-
質量・質量単位
5.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300005378
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,025円
( 78,128円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります
・専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です
・水道水を使って加湿器としても使用できます
【用途】
・オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに
【材質】
・専用ACアダプター
・ロングノズル
・説明書

ご注意

  • 次亜塩素酸水は専用のジーミスト(別売)のみ使用可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空間衛生噴霧器 WT-1の型番6300005378のページです。 型番6300005378に関する仕様情報を記載しております。
空間衛生噴霧器 WT-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空間衛生噴霧器 WT-1
空間衛生噴霧器 EUW-1
低濃度オゾン発生器 除菌・消臭 ozobarrier(オゾバリア) モバイルタイプ
上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー
エアフィルター 大口径エアマイクロミストフィルタ 使用圧力範囲0.1~1.4MPa
サーキュレーター加湿器
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス篠原電機アネスト岩田アイリスオーヤマ
通常価格71,025円30,546円16,350円31,325円31,542円 -22,811円
通常出荷日11日目8日目11日目1日目2日目1日目
JANコード458064624834045806462483264589622470201---
質量(g)5500.01600.0100.000---
トラスココード251-5245251-5212633-3261---
消費電力(W)(50/60Hz)11020----
電源(V)10024DC3.5~5/AC400mA---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました