ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

CO2計 testo 535

通常単価(税別)
106,456円
税込単価
117,102円
通常出荷日:7日目

【特長】・testo 535 は、室内の二酸化炭素濃度を高精度に測定するハンディタイプの CO2計です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-0535
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0563-0535の仕様・寸法情報

トラスココード
524-9378
JANコード
4029547025730
質量(g)
229.000
奥行(mm)
60
高さ(mm)
28
測定範囲
0 ~ 10000 ppm
幅(mm)
229
分解能(ppm)
1
測定[[CO2]]範囲(ppm)
0 ~ 10000
測定範囲(ppm)
0 ~ 10000
対象ガス
CO2(大気)
分解能
1ppm
検知対象
CO2
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-0535524-9378

4029547025730
TESTO CO2計 testo 535仕様・規格
CO2測定範囲: 0 ~ 10000 ppm
精度: ±(100 ppm + 測定値の5%)
バックライト、ホールド機能、最大値 / 最小値、平均 (時間 / 複数点)、ダンピング機能、自動オフ、音アラーム、Bluetooth プリンタ (オプション)、モバイルアプリ連携
対象ガス:CO2(大気)
測定範囲:0 ~ 10000 ppm
測定範囲(ppm):0 ~ 10000
分解能(ppm):1
奥行(mm):60
高さ(mm):28
分解能:1ppm
測定CO₂範囲(ppm):0 ~ 10000
検知対象:CO2
幅(mm):229
-
質量・質量単位
229g

型番リスト

表示件数
型番
0563-0535
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,456円
( 117,102円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo 535 は、室内の二酸化炭素濃度を高精度に測定するハンディタイプの CO2計です
・信頼性の高い NDIR 方式センサ (二光源二波長) を採用しています
・モバイルアプリ連携により、数分間から数時間の簡易的なロギングや測定結果の表示・記録・文書化をサポートします
・時間平均・複数点平均の算出、音アラーム
・堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CO2計 testo 535の型番0563-0535のページです。 型番0563-0535に関する仕様情報を記載しております。
CO2計 testo 535のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2計 testo 535
testo 417 ファンネルセット2
食用油テスター testo 270+testo 104-IR BTセット
温湿度用プローブ testo400/440用
風速計 417 ファンネル1
マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格106,456円135,738円116,229円44,497円119,456円163,967円
通常出荷日7日目4日目19日目9日目4日目9日目
トラスココード524-9378525-2811701-6111127-2567525-2812127-2564
JANコード402954702573040295470258224029547026867402954701904340295470258154029547019388
質量(g)229.0004700.0255.0001704600.0250
奥行(mm)60108504010832
高さ(mm)284530029045154
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました