17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

差圧計 512-1

通常単価(税別)
95,617円~146,892円
税込単価
105,179円~161,581円
通常出荷日:7日目~19日目

【特長】・高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。・L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-1512535-3184

4029547025716
TESTO 差圧計 testo 512-1
ダスト・ミストを含むダクトの風速・風量測定用。
クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量(~100m/s)
仕様・規格
分解能:測定範囲により3段階
精度:±(0.3Pa+測定値の1%)±digit(0~25.00hPa)、±(0.1hPa+測定値の1.5%)±digit(25.0~2000hPa)
バックライト、ホールド機能、最大値/最小値、平均(時間/複数点)、ダンピング機能、自動オフ、音アラーム、Bluetoothプリンタ(オプション)、モバイルアプリ連携、風速・風量演算
電源:単3乾電池×3本(付属)
計測範囲(hPa):0~+200
計測範囲(Pa):0~20000
分解能(hPa):0.001(0~+2hPa)/0.01(2.01~20hPa)/0.10(20.1~200hPa)
分解能(Pa):0.1
幅(mm):146
奥行(mm):60
高さ(mm):28
-
質量・質量単位
600g
0563-1512X7001688-6010

-
TESTO 差圧計 testo 512-1 差圧校正書類付
クリーンルームの室間差圧に。
仕様・規格
差圧センサ:ピエゾ抵抗式
計測範囲(hPa):0~+200
計測範囲(Pa):0~20000
分解能(hPa):0.001
分解能(Pa):0.1
幅(mm):146
奥行(mm):60
高さ(mm):28
適合ピトー管:テストーL字型ピトー管
-
質量・質量単位
190g

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

分解能(hPa)

適合ピトー管

最小発注数量
535-3184
4029547025716
600.000
●●
0.001(0~+2hPa)/0.01(2.01~20hPa)/0.10(20.1~200hPa)
-
1個
688-6010
-
190.000
-
0.001
テストーL字型ピトー管
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,617円
( 105,179円 )
7日目
146,892円
( 161,581円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。
・L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。
・高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
・20000Paまでの測定範囲を分解能0.01Paで精密に測定
・アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート
・時間平均・複数点平均の算出、音アラーム
・堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
【用途】
・ダスト・ミストを含むダクトの風速・風量測定用。
・クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量(~100m/s)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差圧計 512-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差圧計 512-1
差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET1
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
風速計 417 ファンネル1
熱線式風速計
CO2計 testo 535
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格95,617円-111,757円 -82,344円119,456円98,553円 -106,456円
通常出荷日7日目〜4日目4日目4日目1日目〜7日目
奥行(mm)6060321086060
高さ(mm)2828154452828
幅(mm)14614665236135229
計測範囲(hPa)0~+200-----
計測範囲(Pa)0~20000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト