ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルコール噴霧機I-F BK

アルコール噴霧機I-F BK YE-10-ID-B
通常単価(税別)
24,977円
税込単価
27,475円
通常出荷日:4日目

【特長】・ペダル式で衛生的に消毒が可能です・キャスター付きで移動が簡単です・置台が可動式になっており、...

詳細を確認
  • ディスペンサーは付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YE-10-ID-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YE-10-ID-Bの仕様・寸法情報

トラスココード
416-7631
JANコード
4903180198108
質量(g)
7800.0
材質1
本体ベース:アルミダイキャスト(アクリル焼付塗装)
材質2
本体支柱・プッシュ部:スチール(メラミン焼付塗装)
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1310(トレイ・説明パネル含む)
幅(mm)
310
材質3
ボトル置き台:ステンレススチール
材質4
トレイ・ペダル:PP●マット:PVC
タイプ
大容量・ブラック
吐出量
足踏みで調整

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YE-10-ID-B416-7631

4903180198108
コンドル コンドルC アルコール噴霧機I-F BK
大規模施設での手指消毒に。
仕様・規格
幅(mm):310
奥行(mm):450
高さ(mm):1310(トレイ・説明パネル含む)
吐出量:足踏みで調整
タイプ:大容量・ブラック
本体ベース:アルミダイキャスト(アクリル焼付塗装)
本体支柱・プッシュ部:スチール(メラミン焼付塗装)
ボトル置き台:ステンレススチール
トレイ・ペダル:PP●マット:PVC
質量・質量単位
7.8kg

型番リスト

表示件数
型番
YE-10-ID-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,977円
( 27,475円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダル式で衛生的に消毒が可能です
・キャスター付きで移動が簡単です
・置台が可動式になっており、市販のディスペンサー(高さ139~294mm)を取り付け可能です
・受け座のサイズはW120×D120mmまでです
・本体色は施設に馴染みやすいブラックです
【用途】
・大規模施設での手指消毒に
【材質】
・本体ベース:アルミダイキャスト(アクリル焼付塗装)
・本体支柱・プッシュ部:スチール(メラミン焼付塗装)
・ボトル置き台:ステンレススチール
・トレイ・ペダル:PP
・マット:PVC

ご注意

  • ディスペンサーは付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコール噴霧機I-F BKの型番YE-10-ID-Bのページです。 型番YE-10-ID-Bに関する仕様情報を記載しております。
アルコール噴霧機I-F BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコール噴霧機I-F BK
アルコール噴霧機 I-F YE-10-ID
アルコール ハンド消毒液
手指消毒用アルコール"エヌスター"
自動服薬支援機コッくんお薬よ~3棟式(バリュー)
アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
メーカー山崎産業山崎産業エスコニイタカミヤサカエスコ
通常価格24,977円24,708円660円 -1,687円 -47,299円1,512円 -
通常出荷日4日目1日目3日目1日目4日目1日目
トラスココード416-7631258-6924----
JANコード49031801981084903180193936----
質量(g)7800.07800.0----
材質1本体ベース:アルミダイキャスト(アクリル焼付塗装)ボトル置台:ステンレススチール----
材質2本体支柱・プッシュ部:スチール(メラミン焼付塗装)本体支柱・プッシュ部:スチール(メラミン焼付塗装)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました