ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

人工樹木/人工観葉植物 ブドウ

人工樹木/人工観葉植物 ブドウ 6300028773
通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:11日目

【特長】・難燃です・全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用がありま...

詳細を確認
  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300028773
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300028773の仕様・寸法情報

JANコード
4580646363746
トラスココード
412-7807
質量(g)
2000.0
材質1
PP
グリーン
高さ(mm)
400
直径(mm)
500
材質2
PE
材質3
針金
材質4
自然木●自然石

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028773412-7807

4580646363746
グリーンクロス 人工樹木/人工観葉植物 ブドウ
インテリア、室内装飾に。
仕様・規格
高さ(mm):400
色:グリーン
直径(mm):500
PP
PE
針金
自然木●自然石
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300028773
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃です
・全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります
【用途】
・インテリア、室内装飾に
【材質】
・PP
・PE
・針金
・自然木
・自然石
・鉢

ご注意

  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

人工樹木/人工観葉植物 ブドウの型番6300028773のページです。 型番6300028773に関する仕様情報を記載しております。
人工樹木/人工観葉植物 ブドウのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工樹木/人工観葉植物 ブドウ
人工樹木/人工観葉植物 ベンジャミン
四か国語歩行者マット(W600×L3,600)
フレコンキーパー φ16
フレコンキーパー φ13
JIS標識ピクトサイン 転落注意
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,30059,08014,88674,25866,481631
通常出荷日11日目11日目11日目1日目1日目4日目
JANコード458064636374645806463636474580646388602458064626889845806463605924573454553164
トラスココード412-7807412-7782470-6972238-6632395-8511159-0643
質量(g)2000.06000.011000.030000.020000.070
材質1PPPPゴム-
グリーングリーン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト