ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

人工樹木/人工観葉植物 ベンジャミン

人工樹木/人工観葉植物 ベンジャミン 6300028763
通常単価(税別)
56,839円
税込単価
62,523円
通常出荷日:11日目

【特長】・難燃です・全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用がありま...

詳細を確認
  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300028763
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300028763の仕様・寸法情報

JANコード
4580646363647
トラスココード
412-7782
質量(g)
6000.0
材質1
PP
色
グリーン
高さ(mm)
1650
直径(mm)
700
材質2
PE
材質3
針金
材質4
自然木●自然石

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028763412-7782

4580646363647
グリーンクロス 人工樹木/人工観葉植物 ベンジャミン
インテリア、室内装飾に。
仕様・規格
高さ(mm):1650
色:グリーン
直径(mm):700
PP
PE
針金
自然木●自然石
質量・質量単位
6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300028763
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,839円
( 62,523円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃です
・全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります
【用途】
・インテリア、室内装飾に
【材質】
・PP
・PE
・針金
・自然木
・自然石
・鉢

ご注意

  • 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
  • お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
  • 一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

人工樹木/人工観葉植物 ベンジャミンの型番6300028763のページです。 型番6300028763に関する仕様情報を記載しております。
人工樹木/人工観葉植物 ベンジャミンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工樹木/人工観葉植物 ベンジャミン
人工樹木/人工観葉植物 ブドウ
四か国語歩行者マット(W600×L3,600)
指差呼称フロアシート
フレコンキーパー φ16
フレコンキーパー φ13
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格56,839円12,290円14,077円4,365円73,640円60,012円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目1日目
JANコード458064636364745806463637464580646388602458264338772545806462688984580646360592
トラスココード412-7782412-7807470-6972506-1919238-6632395-8511
質量(g)6000.02000.011000.0100.00030000.020000.0
材質1PPPPゴム軟質アルミ材鉄鉄
色グリーングリーン緑---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました