ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダスパー【30000個入り】

ダスパー 004354
通常単価(税別)
46,295
税込単価
50,925
通常出荷日:8日目

【特長】・レーヨン素材の柔らかく、拭取り性の良いレンズクリーニングワイパーです【用途】・カメラ、メガネ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

004354
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30000個入り)

004354の仕様・寸法情報

質量(g)
7200.0
シートサイズ(mm)
80×150
トラスココード
368-0653
材質1
レーヨン
ケース入数
500枚×60束
短辺(mm)
80
長辺(mm)
150

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
004354368-0653

4970512541147
ダスパー K-3半切 (30000枚入)
カメラ、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などのレンズやボディ部の拭き上げに。
仕様・規格
平判タイプ
シートサイズ(mm):80×150
ケース入数:500枚×60束
色:白
長辺(mm):150
短辺(mm):80
レーヨン
質量・質量単位
7.2kg

型番リスト

表示件数
型番
004354
最小発注数量
1パック

30000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,295
( 50,925 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーヨン素材の柔らかく、拭取り性の良いレンズクリーニングワイパーです
【用途】
・カメラ、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などのレンズやボディ部の拭き上げに
【材質】
・レーヨン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダスパーの型番004354のページです。 型番004354に関する仕様情報を記載しております。
ダスパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダスパー
TFぞうきん
クリーンワイプP
ベンコット TF
ラボ (5400枚入)
ハイジェネ ピンク ハンディワイパー
メーカー小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業日本製紙クレシア
通常価格46,29549,11429,07328,429 -24,41410,527
通常出荷日8日目4日目1日目1日目8日目1日目
質量(g)7200.06800----
シートサイズ(mm)80×150280×400----
--ホワイト--
トラスココード368-0653541-8518----
材質1レーヨン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト