ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

一斗缶ホルダー【20個入り】

一斗缶ホルダー IH00120P
通常単価(税別)
7,858円
税込単価
8,644円
通常出荷日:1日目

【特長】・たくさんの一斗缶を扱う方向けに20個1セットの販売をいたします。・一斗缶上部に被せることで段...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IH00120P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

IH00120Pの仕様・寸法情報

トラスココード
660-0305
質量(g)
2800.0
材質1
PE(ポリエチレン)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
IH00120P660-0305

-
TRUSCO 【まとめ買い】一斗缶ホルダー20個まとめ買い
一斗缶の段積み作業に
仕様・規格
色:ナチュラル
適合一斗缶:汎用一斗缶外形寸法(mm)幅238X奥行238
PE(ポリエチレン)
質量・質量単位
2.8kg

型番リスト

表示件数
型番
IH00120P
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,858円
( 8,644円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たくさんの一斗缶を扱う方向けに20個1セットの販売をいたします。
・一斗缶上部に被せることで段積みの際積みやすくなり、倒れ防止につながります。
【用途】
・一斗缶の段積み作業に
【材質】
・PE(ポリエチレン)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一斗缶ホルダーの型番IH00120Pのページです。 型番IH00120Pに関する仕様情報を記載しております。
一斗缶ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一斗缶ホルダー
一斗缶・ペール缶用空気穴切り
ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋
ペール缶・一斗缶用ワンタッチコック
缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)
ステンレス缶スタンド丸缶用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコアクアシステムDAIICHIINDUSTRY
通常価格7,858円2,083円1,606円7,958円 -6,727円 -75,582円 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜11日目
トラスココード660-0305484-6397437-3961---
質量(g)2800.0-330---
材質1PE(ポリエチレン)炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました