ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

KOSEI ショートソケットセット (トランク型メタルケース付)

KOSEI ショートソケットセット (トランク型メタルケース付) BSS-721SCM
通常単価(税別)
11,957円
税込単価
13,153円
通常出荷日:5日目

【特長】・職種を選ばない使用頻度の高い9つのサイズをまとめたケース付きソケットセットです・狭所作業や連...

詳細を確認
  • 電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
  • ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

BSS-721SCM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BSS-721SCMの仕様・寸法情報

対辺寸法(mm)
7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21
JANコード
4991347679942
質量(g)
1380.000
トラスココード
697-1746
材質1
ソケット本体:SCM鋼
材質2
ビット軸:NKD-1
タイプ
ショートタイプ
差込角(mm)
6.35
軸寸法(mm)
6.35
対辺形状
六角口径
材質3
エクステンションバー:SC鋼
材質4
クッション材:ウレタン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BSS-721SCM697-1746

4991347679942
ベストツール KOSEI ショートソケットセット (トランク型メタルケース付)
電動・インパクトドライバーを使用したボルト・ナットの締結作業に
仕様・規格
対辺寸法(mm):7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21
軸寸法(mm):6.35
対辺形状:六角口径
タイプ:ショートタイプ
差込角(mm):6.35
7~21mmまでのショートソケット9つと200mmのエクステンションバーが入ったケース付きソケットセット
ソケット本体:SCM鋼
ビット軸:NKD-1
エクステンションバー:SC鋼
クッション材:ウレタン
質量・質量単位
1380g

型番リスト

表示件数
型番
BSS-721SCM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,957円
( 13,153円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・職種を選ばない使用頻度の高い9つのサイズをまとめたケース付きソケットセットです
・狭所作業や連続作業に最適なショートサイズです
・高級鋼材NKD-1鋼をビット軸に採用した耐久性の高い日本製ショートソケットのフルサイズセットです
・ソケットを傷めずに収納出来るウレタン素材のクッション材を使用しました
・上部のスペースには200mmのエクステンションバーを収納できます
・ドライバービット等と組み合わせることで奥まった箇所での作業に役立ちます
・下部のスペースにはドライバービットや下穴錐などの先端工具を収納出来る便利な小型ポケット仕様です
・ソケットビット・エクステンションバー・ケース全て安心と信頼の日本製品です
【用途】
・電動・インパクトドライバーを使用したボルト・ナットの締結作業に
【材質】
・ソケット本体:SCM鋼
・ビット軸:NKD-1
・エクステンションバー:SC鋼
・クッション材:ウレタン
・ショートソケット:7mm・8mm・10mm・12mm・13mm

ご注意

  • 電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
  • ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOSEI ショートソケットセット (トランク型メタルケース付)の型番BSS-721SCMのページです。 型番BSS-721SCMに関する仕様情報を記載しております。
KOSEI ショートソケットセット (トランク型メタルケース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOSEI ショートソケットセット (トランク型メタルケース付)
KOSEI 40V対応 強化型パワーソケットセット (トランク型メタルケース付)
強化型パワーソケット
セミロングソケットビット
ショートソケットビット
電動ドリル用ショートソケットセット
メーカーベストツールベストツールベストツールベストツールベストツールトップ工業
通常価格11,957円15,198円1,082円 -934円 -679円 -2,608円 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
対辺寸法(mm)7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 218、10、12、13、14、17、19、21、24----
JANコード49913476799424991347679966----
質量(g)1380.0001700.000----
トラスココード697-1746697-1747----
材質1ソケット本体:SCM鋼ソケット本体:SCM鋼六角軸部:NKD-1六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました