ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プレス台車用 自在キャスターΦ125ゴム車

プレス台車用 自在キャスターΦ125ゴム車 EJS-125
通常単価(税別)
3,400
税込単価
3,740
通常出荷日:1日目

【特長】・プレス製運搬車350FN・350FNS・350KN・350KNS用交換部品

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EJS-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EJS-125の仕様・寸法情報

JANコード
4550414027606
トラスココード
570-9608
質量(g)
860
車輪材質
ゴム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
EJS-125570-9608

4550414027606
TRUSCO プレス台車用 自在キャスターΦ125ゴム車仕様・規格
車輪材質:ゴム
許容荷重(N):1270
許容荷重(kgf):130
取付穴径P(mm):9
取付ピッチX×Y(mm):70×70
取付座A×B(mm):90×90
車輪幅(mm):32
車輪径D(mm):125
取付高H(mm):148
-
質量・質量単位
0.86kg

型番リスト

表示件数
型番
EJS-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス製運搬車350FN・350FNS・350KN・350KNS用交換部品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス台車用 自在キャスターΦ125ゴム車の型番EJS-125のページです。 型番EJS-125に関する仕様情報を記載しております。
プレス台車用 自在キャスターΦ125ゴム車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス台車用 自在キャスターΦ125ゴム車
プレス台車用 固定キャスターΦ125ゴム車
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
樹脂台車用荷締ベルト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,4003,41213,03240,605 -165,056 -4,800
通常出荷日1日目1日目7日目1日目〜8日目19日目
JANコード455041402760645504140276134989999962475--4550414335022
トラスココード570-9608570-9607125-8864--658-7221
質量(g)860690.02400--390
車輪材質ゴムゴム-ゴム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト