ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スピッツ15ーD(1000コ)【1000個入り】

スピッツ15ーD(1000コ) 04127
通常単価(税別)
31,416円
税込単価
34,558円
通常出荷日:11日目

【材質】・PS

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

04127
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

04127の仕様・寸法情報

トラスココード
365-7593
質量(g)
6500.0
材質1
PS
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
04127365-7593

-
サンプラ スピッツ15ーD(1000コ)仕様・規格
キャップ:押蓋
外径×全長(mm):16φ×100
PS
質量・質量単位
6.5kg

型番リスト

表示件数
型番
04127
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,416円
( 34,558円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・PS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピッツ15ーD(1000コ)の型番04127のページです。 型番04127に関する仕様情報を記載しております。
スピッツ15ーD(1000コ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピッツ15ーD(1000コ)
ディスポチューブ D-10S~D-15M 千本
ディスポーザブルガラス試験管 16×100mm 1000本
ディスポーザブル試験管 容量 15mL
ディスポーザブルガラス試験管 16×125mm 1000本
ディスポーザブルガラス試験管 12×75mm 1000本
メーカーサンプラテック日電理化硝子AGCテクノグラスケニスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格31,416円11,132円 -34,897円25,418円40,488円20,826円
通常出荷日11日目2日目〜1日目7日目1日目1日目
トラスココード365-7593-----
質量(g)6500.0-----
材質1PS-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました