ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

静電気対策シート セーフティアースシート2(ゴム製) ライトグリーン 1mX10m

静電気対策シート セーフティアースシート2(ゴム製) ライトグリーン 1mX10m MS2-40LG
通常単価(税別)
79,245円
税込単価
87,170円
通常出荷日:2日目

【特長】・電子デバイスが置かれる作業表面・保管棚・ワゴンなどや、部分的なESD保護区域の床面に簡易的に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MS2-40LG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS2-40LGの仕様・寸法情報

JANコード
4548890319278
質量(g)
34000.0
トラスココード
195-5068
材質1
表面:静電配合ゴム、裏面:導電配合ゴム
厚さ(mm)
2
色
ライトグリーン
長さ(m)
10
幅(mm)
1000

型番リスト

表示件数
型番
MS2-40LG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,245円
( 87,170円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子デバイスが置かれる作業表面・保管棚・ワゴンなどや、部分的なESD保護区域の床面に簡易的に張り付けて使用するESD管理用ゴム製シートです
・IEC規格の要求事項を満たしています
・改正RoHS指令(RoHS2)に対応です
【材質】
・表面:静電配合ゴム、裏面:導電配合ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MS2-40LG195-5068

4548890319278
ミドリ安全 静電気対策シート セーフティアースシート2(ゴム製) ライトグリーン 1mX10m仕様・規格
色:ライトグリーン
幅(mm):1000
長さ(m):10
厚さ(mm):2
電気特性:1.0×10(の5乗)≦R≦1.0×10(の8乗)Ω 点間抵抗(IEC61340-4-1)
表面:静電配合ゴム、裏面:導電配合ゴム
質量・質量単位
34kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電気対策シート セーフティアースシート2(ゴム製) ライトグリーン 1mX10mの型番MS2-40LGのページです。 型番MS2-40LGに関する仕様情報を記載しております。
静電気対策シート セーフティアースシート2(ゴム製) ライトグリーン 1mX10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気対策シート セーフティアースシート2(ゴム製) ライトグリーン 1mX10m
静電気対策シート セーフティアースシート2(ゴム製) モスグリーン 1mX10m
タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m
STNファイル 静電気対策シート
導電性ゴムシート
1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
メーカーミドリ安全ミドリ安全タイガースポリマーアズワンタイガースポリマーエスコ
通常価格79,245円71,439円82,975円8,959円 -28,109円 -58,843円
通常出荷日2日目2日目8日目在庫品1日目〜7日目2日目
JANコード45488903192784548890319261----
質量(g)34000.034000.0----
トラスココード195-5068195-5067----
材質1表面:静電配合ゴム、裏面:導電配合ゴム表面:静電配合ゴム、裏面:導電配合ゴム----
厚さ(mm)22----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました