ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5A

ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5A 6300031495
通常単価(税別)
28,268
税込単価
31,095
通常出荷日:11日目

【特長】・ほんのり点灯・フル点灯2モード付きで、暗くなるとほんのり点灯し、人が近づくと100%点灯しま...

詳細を確認
  • 専用充器CHG-4Bは別売りになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300031495
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300031495の仕様・寸法情報

JANコード
4571461862651
質量(g)
3710.0
トラスココード
426-7185
材質1
アルミニウム合金
明るさ(lm)
3800
材質2
強化ガラス
点灯保持時間
省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300031495426-7185

4571461862651
グリーンクロス ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5A
照明に。
仕様・規格
点灯保持時間:省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
明るさ(lm):3800
効率(W):LED人感センサーライト50、ソーラーパネルTYH-5JB(V) : 4.5~6.5/15W 単結晶シリコン
照射角度(°):120
点灯時間:フル点灯(100%点灯)300回以上
使用電池:グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
防水等級:IP65
コード(cm):ライト分:約120、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25
ライトサイズ(mm):135×186×31
ソーラーパネルサイズ(mm):350×290×47
アルミニウム合金
強化ガラス
質量・質量単位
3.71kg

型番リスト

表示件数
型番
6300031495
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,268
( 31,095 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほんのり点灯・フル点灯2モード付きで、暗くなるとほんのり点灯し、人が近づくと100%点灯します
・ライトとパネル分離可、さらにライトの増設も可能です
・充電池はリチウムイオン充電器としても使用可で、 非常電源としても大活躍できます
【用途】
・照明に
【材質】
・アルミニウム合金
・強化ガラス
・LEDライトTK-G5AL
・ソーラーパネルTYH-5JB
・18650型充電池LDC-361A

ご注意

  • 専用充器CHG-4Bは別売りになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5Aの型番6300031495のページです。 型番6300031495に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5A
ソーラー式街路灯
グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器
ソーラー式フラッシュ警告灯
ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格28,26819,84218,11581,886101,308125,258
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目11日目
JANコード457146186265145806462842184562461486688456246148666445624614866714580646346305
質量(g)3710.01370.01000.09000.09000.09500.0
トラスココード426-7185324-3644783-8042783-8026783-8034473-7478
材質1アルミニウム合金ABSプラスチックポリカーボネートポリカーボネイトポリプロピレン
明るさ(lm)38001080(10W点灯時)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト