ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ

ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ 1109500401
通常単価(税別)
125,258
税込単価
137,784
通常出荷日:11日目

【特長】・24時間連続発光が可能です・LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています・電池...

詳細を確認
  • 冠水の恐れのない場所や、長期に渡り太陽光を得られる場所に設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1109500401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1109500401の仕様・寸法情報

JANコード
4580646346305
質量(g)
9500.0
トラスココード
473-7478
材質1
ポリプロピレン
奥行(mm)
360
高さ(mm)
661
幅(mm)
600
LED数(個)
赤40、青緑10、白4
材質2
ポリカーボネート
材質3
アクリル
材質4
鉄●SUS

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1109500401473-7478

4580646346305
グリーンクロス ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために。
仕様・規格
発光方式:点滅/回転
太陽電池:20V/450mA
二次電池:12V/7Ah
無日照点灯:約240時間
使用温度範囲:60~-10℃
色:黒
幅(mm):600
奥行(mm):360
高さ(mm):661
LED数(個):赤40、青緑10、白4
ポリプロピレン
ポリカーボネート
アクリル
鉄●SUS
質量・質量単位
9.5kg

型番リスト

表示件数
型番
1109500401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,258
( 137,784 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・24時間連続発光が可能です
・LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています
・電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています
・多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です
【用途】
・工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために
【材質】
・ポリプロピレン
・ポリカーボネート
・アクリル
・鉄
・SUS

ご注意

  • 冠水の恐れのない場所や、長期に渡り太陽光を得られる場所に設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみの型番1109500401のページです。 型番1109500401に関する仕様情報を記載しております。
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
アンゼンマン 常灯 白 AZ13-AEW
ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ
ソーラー式フラッシュ警告灯
グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器
ソーラー式街路灯
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格125,25818,358101,30881,88618,11519,842
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目8日目
JANコード458064634630545806463445784562461486671456246148666445624614866884580646284218
質量(g)9500.0200.0009000.09000.01000.01370.0
トラスココード473-7478368-3727783-8034783-8026783-8042324-3644
材質1ポリプロピレン本体:ポリカーボネイトレンズ:耐衝撃アクリルポリカーボネイトポリカーボネートプラスチックABS
奥行(mm)360100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト