ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アンゼンマン 常灯 白 AZ13-AEW

アンゼンマン 常灯 白 AZ13-AEW 6300023972
通常単価(税別)
18,358
税込単価
20,194
通常出荷日:8日目

【特長】・太陽光で充電する事で使用できるLEDライトで従来のANZENMANとは違い、点滅式ではなく常...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300023972
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300023972の仕様・寸法情報

JANコード
4580646344578
質量(g)
200.000
トラスココード
368-3727
材質1
本体:ポリカーボネイトレンズ:耐衝撃アクリル
奥行(mm)
100
高さ(mm)
160
幅(mm)
100
材質2
レンズ:耐衝撃アクリル
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300023972368-3727

4580646344578
グリーンクロス アンゼンマン 常灯 白 AZ13-AEW
養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに。
仕様・規格
色:白
幅(mm):100
奥行(mm):100
高さ(mm):160
構造:防水
本体:ポリカーボネイトレンズ:耐衝撃アクリル
レンズ:耐衝撃アクリル
質量・質量単位
200g

型番リスト

表示件数
型番
6300023972
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,358
( 20,194 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光で充電する事で使用できるLEDライトで従来のANZENMANとは違い、点滅式ではなく常灯タイプになります
・日が沈むと暗さを感知して、自動的に点灯発光します
・日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます
・配線工事や電池交換などは必要ありません
・快晴時であれば約4時間、曇天時でも丸一日で充電可能です
【用途】
・養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに
【材質】
・本体:ポリカーボネイト
・レンズ:耐衝撃アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アンゼンマン 常灯 白 AZ13-AEWの型番6300023972のページです。 型番6300023972に関する仕様情報を記載しております。
アンゼンマン 常灯 白 AZ13-AEWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンゼンマン 常灯 白 AZ13-AEW
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
ソーラー式街路灯
ソーラー式フラッシュ警告灯
ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ
グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格18,358125,25819,84281,886101,30818,115
通常出荷日8日目11日目8日目8日目8日目8日目
JANコード458064634457845806463463054580646284218456246148666445624614866714562461486688
質量(g)200.0009500.01370.09000.09000.01000.0
トラスココード368-3727473-7478324-3644783-8026783-8034783-8042
材質1本体:ポリカーボネイトレンズ:耐衝撃アクリルポリプロピレンABSポリカーボネートポリカーボネイトプラスチック
奥行(mm)100360----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト