ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

バスコークテープ 22mm×3.2m HJ-030

通常単価(税別)
1,705
税込単価
1,876
通常出荷日:7日目

【特長】・表面はPEで汚れが取れやすいです・薄手でなじみやすいです・角に貼りやすい折り目つきです【用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HJ-030
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HJ-030の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
3.2
テープ幅(mm)
22
JANコード
4901761712736
質量(g)
140.000
トラスココード
696-8457
材質1
表面:PE、粘着:ブチルゴムタイプ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HJ-030696-8457

4901761712736
セメダイン バスコークテープ 22mm×3.2m HJ-030
浴室・キッチン・洗面台の周りに
仕様・規格
切ってはるだけの簡単防水
2025年5月発売予定
テープ長さ(m):3.2
テープ幅(mm):22
表面:PE、粘着:ブチルゴムタイプ
質量・質量単位
140g

型番リスト

表示件数
型番
HJ-030
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,705
( 1,876 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はPEで汚れが取れやすいです
・薄手でなじみやすいです
・角に貼りやすい折り目つきです
【用途】
・浴室・キッチン・洗面台の周りに
【材質】
・表面:PE、粘着:ブチルゴムタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バスコークテープ 22mm×3.2m HJ-030の型番HJ-030のページです。 型番HJ-030に関する仕様情報を記載しております。
バスコークテープ 22mm×3.2m HJ-030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスコークテープ 22mm×3.2m HJ-030
3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22
イージーアップテント デラックス ブルー 3.0m×3.0m アルミ
アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚
アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚
アサヒ バイオセラミックブランケット2 25mm厚
メーカーセメダインスリーエムジャパングリーンクロス旭産業旭産業旭産業
通常価格1,7055,053202,97730,34819,90618,980
通常出荷日7日目2日目7日目4日目4日目4日目
テープ長さ(m)3.2-----
テープ幅(mm)22-----
JANコード4901761712736-----
質量(g)140.000-----
トラスココード696-8457-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました