17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

結晶モチーフ

結晶モチーフ
通常単価(税別)
37,77149,395
税込単価
41,54854,335
通常出荷日:11日目

【特長】・ツインクル球を含んだロープライトの効果により、きらきらと輝いているように見える結晶のモチーフ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045093583-9649

4582643462453
グリーンクロス スノーフローラ(大)
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):880
高さ(mm):1000
奥行(mm):15
LED球数:490
消費電力(W/V):17/100
仕様:連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨
-
質量・質量単位
4kg
6300045094583-8001

4582643462460
グリーンクロス スノーフローラ(中)
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):670
高さ(mm):750
奥行(mm):15
LED球数:353
消費電力(W/V):14/100
仕様:連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨
-
質量・質量単位
3kg
6300045095583-9639

4582643462477
グリーンクロス スノーフローラ(小)
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):460
高さ(mm):500
奥行(mm):15
LED球数:238
消費電力(W/V):7/100
仕様:連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨
-
質量・質量単位
2kg
6300045096583-9630

4582643462484
グリーンクロス スノーリーフ(大)
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):1000
高さ(mm):1000
奥行(mm):15
LED球数:338
消費電力(W/V):12/100
仕様:連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨
-
質量・質量単位
3kg
6300045097583-8003

4582643462491
グリーンクロス スノーリーフ(中)
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):760
高さ(mm):760
奥行(mm):15
LED球数:245
消費電力(W/V):9/100
仕様:連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨
-
質量・質量単位
2kg
6300045098583-9644

4582643462507
グリーンクロス スノーリーフ(小)
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):500
高さ(mm):500
奥行(mm):15
LED球数:162
消費電力(W/V):6/100
仕様:連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨
-
質量・質量単位
1.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

幅(mm)

最小発注数量
4582643462453
4000.0
583-9649
880
1個
4582643462460
3000.0
583-8001
670
1個
4582643462477
2000.0
583-9639
460
1個
4582643462484
3000.0
583-9630
1000
1個
4582643462491
2000.0
583-8003
760
1個
4582643462507
1500.0
583-9644
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,395
( 54,335 )
11日目
41,989
( 46,188 )
11日目
37,771
( 41,548 )
11日目
49,395
( 54,335 )
11日目
41,989
( 46,188 )
11日目
37,771
( 41,548 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインクル球を含んだロープライトの効果により、きらきらと輝いているように見える結晶のモチーフです
・ロマンティックに光り輝く、冬の演出にご使用ください
【用途】
・ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに
・イベントや、ポップ、庭の装飾などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結晶モチーフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結晶モチーフ
スノーフレークシリーズ
コーンカバー標識
サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒
バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)
MF コーンベース
メーカーグリーンクロスグリーンクロス日本緑十字社三甲トラスコ中山エムエフ
通常価格37,771-20,970 -1,586 -2,0501,196 -870
通常出荷日11日目11日目1日目〜8日目1日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト