ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スリッパーボード

通常単価(税別)
3,881円
税込単価
4,269円
通常出荷日:1日目

【特長】・商品を軽くスムーズに動かせるパネルです・表面、裏面は同一形状でどちらの向きでも使用できます・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPBJ3045
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

SPBJ3045の仕様・寸法情報

JANコード
4550414318520
トラスココード
697-5462
厚さ(mm)
4
長さ(mm)
300
質量(g)
305.000
材質1
ポリアセタール
幅(mm)
450
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SPBJ3045697-5462

4550414318520
TRUSCO スリッパーボード(ジョイント式) 300×450
床に敷いて重量物の移動に。棚に敷いて荷物を滑らせて移動に。
トラックの荷台に敷いて荷物の移動に。
ローラーコンベヤの代わりとして。
仕様・規格
幅(mm):450
長さ(mm):300
厚さ(mm):4
ジョイント機能付き
ポリアセタール
質量・質量単位
305g

型番リスト

表示件数
型番
SPBJ3045
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,881円
( 4,269円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品を軽くスムーズに動かせるパネルです
・表面、裏面は同一形状でどちらの向きでも使用できます
・外周に連結機構を設けており、上から差し込むだけで敷き詰めることができます
・連結部と本体外周の上面は面一にし、摺動時の引っ掛かりを低減しています
・移動時の静音性に優れています
【用途】
・床に敷いて重量物の移動に
・棚に敷いて荷物を滑らせて移動に
・トラックの荷台に敷いて荷物の移動に
・ローラーコンベヤの代わりとして
【材質】
・ポリアセタール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリッパーボードの型番SPBJ3045のページです。 型番SPBJ3045に関する仕様情報を記載しております。
スリッパーボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリッパーボード
緩衝材 スペーサー
EPロールクッション グレー
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-1000g 1580×2000
EPネスティングスペーサー1209T40
カグスベールプロ
メーカートラスコ中山三甲三甲川上産業三甲エスコ
通常価格3,881円4,919円 -12,421円35,892円7,130円11,419円 -
通常出荷日1日目1日目1日目20日目1日目1日目
JANコード4550414318520-----
トラスココード697-5462-----
厚さ(mm)4-----
長さ(mm)300-----
質量(g)305.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PE製緩衝材(気泡無し)・クロスシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました