ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

グリーンモード 卓上ポット 透明 600×600 GR4421

グリーンモード 卓上ポット 透明 600×600 GR4421 6300005099
通常単価(税別)
32,721円
税込単価
35,993円
通常出荷日:11日目

【特長】・飛沫対策として使えるアクリル板付きの卓上間仕切りポットです・高さ600mmなので、座った状態...

詳細を確認
  • 装飾は造花となっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300005099
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300005099の仕様・寸法情報

JANコード
4580646245585
質量(g)
3200.0
トラスココード
312-9661
材質1
フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト仕上
パネル厚(mm)
2
奥行(mm)
150
間口(mm)
650
高さ(mm)
600
色
透明
材質2
パネル:2mm透明アクリル2枚
材質3
ベース部:樹脂木目転写・12mmMFD
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300005099312-9661

4580646245585
グリーンクロス グリーンモード 卓上ポット 透明 600×600 GR4421
飛沫感染予防用の卓上仕切りに。
仕様・規格
間口(mm):650
奥行(mm):150
高さ(mm):600
パネル厚(mm):2
色:透明
フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト仕上
パネル:2mm透明アクリル2枚
ベース部:樹脂木目転写・12mmMFD
質量・質量単位
3.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300005099
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,721円
( 35,993円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛沫対策として使えるアクリル板付きの卓上間仕切りポットです
・高さ600mmなので、座った状態で顔まで仕切ることができます
・透明アクリル板で圧迫感なく、パーソナル空間を確保できます
・並べて使うとデスクやテーブルの仕切りにも使えます
・脚元のシンプルなグリーンが目をなごませ、ストレス軽減にも役立ちます
【用途】
・飛沫感染予防用の卓上仕切りに
【材質】
・フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト仕上
・パネル:2mm透明アクリル2枚
・ベース部:樹脂木目転写・12mmMFD

ご注意

  • 装飾は造花となっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンモード 卓上ポット 透明 600×600 GR4421の型番6300005099のページです。 型番6300005099に関する仕様情報を記載しております。
グリーンモード 卓上ポット 透明 600×600 GR4421のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンモード 卓上ポット 透明 600×600 GR4421
グリーンモード 卓上ポット 透明 900×600 GR4422
グリーンモード 卓上ポット スモーク 600×600 GR4419
グリーンモード 卓上ポット スモーク 900×600 GR4420
折りたたみ式アウトドアテーブル
600×600×700mm パソコンデスク
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスエスコ
通常価格32,721円39,753円34,468円35,716円20,041円15,785円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目2日目
JANコード45806462455854580646245578458064624560845806462455924571307416550-
質量(g)3200.04700.03200.04700.08500.0-
トラスココード312-9661312-9710313-2860313-2889634-1148-
材質1フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト仕上フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト仕上フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト仕上フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト仕上合成樹脂、アルミニウム -
パネル厚(mm)2222--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました