17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

568シリーズ ABSボアマチック(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
94,302127,405
税込単価
103,732140,146
通常出荷日:19日目

グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。

  • 校正証明書
  • 最小表示値 (mm)
    0.001

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 最大許容誤差(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

最大許容誤差

(μm)

最小発注数量
6~8
±5(最大差5)
1個
8~10
±5(最大差5)
1個
10~12
±5(最大差5)
1個
12~16
±5(最大差5)
1個
16~20
±5(最大差5)
1個
20~25
±6(最大差6)
1個
25~30
±6(最大差6)
1個
30~40
±6(最大差6)
1個
40~50
±6(最大差6)
1個
50~63
±6(最大差6)
1個
62~75
±6(最大差6)
1個
75~88
±6(最大差6)
1個
87~100
±6(最大差6)
1個
100~113
±6(最大差6)
1個
112~125
±6(最大差6)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,302
( 103,732 )
19日目
94,302
( 103,732 )
19日目
94,302
( 103,732 )
19日目
96,667
( 106,334 )
19日目
96,667
( 106,334 )
19日目
100,170
( 110,187 )
19日目
100,170
( 110,187 )
19日目
106,301
( 116,931 )
19日目
109,804
( 120,784 )
19日目
112,758
( 124,034 )
19日目
116,261
( 127,887 )
19日目
120,641
( 132,705 )
19日目
123,268
( 135,595 )
19日目
126,771
( 139,448 )
19日目
127,405
( 140,146 )
19日目

詳細情報

基本情報

グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

568シリーズ ABSボアマチック(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
568シリーズ ABSボアマチック(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX(ミツトヨ品番、校正文書付)
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX(ミツトヨ品番)
145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格94,302-41,085 -103,673 -94,302 -73,217 -41,085 -
通常出荷日19日目26日目26日目19日目〜3日目〜26日目
校正証明書
最小表示値(mm)0.0010.010.0010.0010.0010.01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト