ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

【使用時注意必要】 フルハーネス用ランヤード(タイプ2) シングルランヤード ロープ式

【使用時注意必要】 フルハーネス用ランヤード(タイプ2) シングルランヤード ロープ式 THL90H31221KSR23TYPE2BX
通常単価(税別)
18,204
税込単価
20,024
通常出荷日:1日目

【特長】・フックを足元など腰より低い位置に掛ける必要がある場合に使用できるタイプ2ランヤードです・軽量...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • タイプ1に比べて落下距離、衝撃荷重が増大いたします。作業環境を十分考慮した上でご使用ください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

THL90H31221KSR23TYPE2BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THL90H31221KSR23TYPE2BXの仕様・寸法情報

サイズ
●装備体重100kgまでの方用です。
JANコード
4956133077272
トラスココード
179-7133
長さ(mm)
1650
質量(g)
855.000
フック口開き(mm)
50
径(mm)
12
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
幅(mm)
12
最大使用可能質量(kg)
100
タイプ
シングル
フックタイプ
タイプ2用大口径フック
ランヤード幅(mm)
12
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THL90H31221KSR23TYPE2BX179-7133

4956133077272
TSUYORON 【使用時注意必要】 フルハーネス用ランヤード(タイプ2) シングルランヤード ロープ式
フックを足元など腰より低い位置に掛ける必要がある場合に使用できるタイプ2ランヤードです。※タイプ1に比べて落下距離、衝撃荷重が増大いたします。作業環境を十分考慮した上でご使用ください。
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ2
シングルランヤードタイプ
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
タイプ:シングル
最大使用可能質量(kg):100
色:白
ランヤード幅(mm):12
フックタイプ:タイプ2用大口径フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:50
サイズ:●装備体重100kgまでの方用です。
フック口開き(mm):50
径(mm):12
長さ(mm):1650
幅(mm):12
-
質量・質量単位
855g

型番リスト

表示件数
型番
THL90H31221KSR23TYPE2BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,204
( 20,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックを足元など腰より低い位置に掛ける必要がある場合に使用できるタイプ2ランヤードです
・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています
・フルハーネスにセットしてご使用ください
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • タイプ1に比べて落下距離、衝撃荷重が増大いたします。作業環境を十分考慮した上でご使用ください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【使用時注意必要】 フルハーネス用ランヤード(タイプ2) シングルランヤード ロープ式の型番THL90H31221KSR23TYPE2BXのページです。 型番THL90H31221KSR23TYPE2BXに関する仕様情報を記載しております。
【使用時注意必要】 フルハーネス用ランヤード(タイプ2) シングルランヤード ロープ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【使用時注意必要】 フルハーネス用ランヤード(タイプ2) シングルランヤード ロープ式
フルハーネス用(ロープ式+ロープ式2本タイプ)
フルハーネス用"ロープ式ランヤード"
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
ハーネス用ランヤード ロープ式 柱上作業用
胴ベルト型用ランヤード"2wayリトラ"
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格18,20414,71310,59514,8527,4569,119
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
サイズ●装備体重100kgまでの方用です。-----
JANコード495613307727249561330731134956133049446495613307870549561330815904956133075766
トラスココード179-7133627-0897179-7151629-1550535-9624163-1935
長さ(mm)16501650・12501600130015501600(ショックアブソーバー含)
質量(g)855.0001380.000675.0008607101000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト