17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)

胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)
通常単価(税別)
10,43213,385
税込単価
11,47514,724
通常出荷日:1日目

【特長】・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します・織ロープの長さはいつも...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TBL-AR-LRLT-5931-130KG-BX657-5647

TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ フックFS-93-1 130KG対応型
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤードですので作業が可能です。
作業範囲を広く確保できます。
130KG対応型
胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用副ランヤードとしてご使用ください 。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ランヤード ロック機能付き
胴ベルト型副ランヤード
D環止め不要
タイプ:2丁掛け用副ランヤード
最大使用可能質量(kg):130
色:グレー
ランヤード寸法長さ(mm):1400
(胴ベルト併用時)落下距離(m):2.5~3.7
ランヤード幅(mm):15
フックタイプ:軽量大口径フック
フック:FS-93-1
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):15
長さ(mm):1400
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
935g
TBL-AR-LRLT-5931-BP662-8652

4956133098376
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ フックFS-93-1
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤードですので作業が可能です。
作業範囲を広く確保できます。
胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用副ランヤードとしてご使用ください 。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ランヤード ロック機能付き
胴ベルト型副ランヤード
D環止め不要
最大使用可能質量(kg):100
色:グレー
ランヤード寸法長さ(mm):1400
ランヤード幅(mm):15
フックタイプ:軽量大口径フック
フック:FS-93-1
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):15
長さ(mm):1400
-
質量・質量単位
885g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ランヤード寸法幅(mm)

最大使用可能質量(kg)

タイプ

ランヤード幅(mm)

(胴ベルト併用時)落下距離(m)

最小発注数量
4956133099502
657-5647
935.000
-
130
2丁掛け用副ランヤード
15
2.5~3.7
1個
4956133098376
662-8652
885.000
15
100
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,385
( 14,724 )
1日目
10,432
( 11,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します
・織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません
・ランヤードですので作業が可能です
・作業範囲を広く確保できます
・胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用副ランヤードとしてご使用ください
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)
胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ フックFS-93-1
胴ベルト型用ランヤード"Gブレード"フックタイプ
胴ベルト型用ランヤード"Gブレード"B環タイプ
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ フックFS-93K
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ フックFS-99K
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格10,432-11,17213,41610,48511,79910,818
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さ(mm)140014001700165014001400
フック口開き(mm)505050505050
径(mm)151511111818
グレーグレーグレーグレー
フック口開き(mm)構造物側505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト