17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ヘルメット(MPタイプ)

ヘルメット(MPタイプ)
通常単価(税別)
1,922円~2,565円
税込単価
2,114円~2,822円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量とフィット感を追求したMP型のヘルメットです。・帯電防止処理を施しているため、ほこりが付...

詳細を確認
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 使用開始後3年を目安に交換してください。
  • 保護帽以外の用途(バイク,野球,自転車等)には絶対使用しないでください。
  • 一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に異常がなくても使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HM-110-BK699-6742

4550414271726
TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)ブラック
軽量とフィット感を追求したMP型のヘルメットです。
帯電防止処理を施しているため、ほこりが付きにくいです。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
飛来・落下物用
建設・土木作業現場、フォークリフト作業時
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品
内装およびアゴヒモ(No.C-1)は標準装着
交換用アゴヒモ(別売):No.C-1
衝撃吸収ライナーなし
帽体色:ブラック
頭囲(cm):53~64
衝撃吸収ライナー有無:なし
通気孔有無:なし
タイプ:MP
帽体:ABS樹脂
質量・質量単位
364g
HM-110F-OT-BK699-6743

4550414271733
TRUSCO ヘルメット(MPタイプ・OT内装付)ブラック
軽量とフィット感を追求したMP型のヘルメットです。
帯電防止処理を施しているため、ほこりが付きにくいです。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
飛来・落下物用
建設・土木作業現場、フォークリフト作業時
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品
交換用アゴヒモ(別売):No.C-1
帽体色:ブラック
頭囲(cm):53~64
衝撃吸収ライナー有無:あり
通気孔有無:なし
タイプ:MP
帽体:ABS樹脂
内装:PE樹脂
質量・質量単位
397g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

衝撃吸収ライナー有無

材質2

最小発注数量
4550414271726
699-6742
364.000
なし
-
1個
4550414271733
699-6743
397.000
あり
内装:PE樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,922円
( 2,114円 )
1日目
2,565円
( 2,822円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量とフィット感を追求したMP型のヘルメットです。
・帯電防止処理を施しているため、ほこりが付きにくいです。
【用途】
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物用
・建設・土木作業現場、フォークリフト作業、警備、電気工事作業時
【材質】
・帽体:ABS樹脂

ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 使用開始後3年を目安に交換してください。
  • 保護帽以外の用途(バイク,野球,自転車等)には絶対使用しないでください。
  • 一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に異常がなくても使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット(MPタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット(MPタイプ)
TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)
TRUSCO ダイヤル式ヘルメット(アメリカンタイプ)
遮熱ヘルメット 涼帽 通気孔付
TRUSCO 遮熱ヘルメット“涼帽”
TRUSCO ヘルメット(高通気タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,922円-2,538円4,979円4,331円 -4,331円 -5,232円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質1帽体:ABS樹脂帽体:ABS樹脂帽体:ABS樹脂--帽体:ABS樹脂
帽体色ブラックホワイトホワイト---
頭囲(cm)53~6452.5~6253~6253~6253~6253~62
タイプMPアメリカンアメリカン成型内装成型内装アメリカン
通気孔有無なしなし---あり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト