17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付)

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付)
通常単価(税別)
22,709円~25,878円
税込単価
24,980円~28,466円
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用の取替ベルトです。・軽量バックルタイプです。・胴ベルト型用ランヤードと接続して、...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-TD-120H-BL2-L-BX656-1382

-
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDB-120H 紺 Lサイズ 尻掛けベルト用連結リング付き
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
尻掛けベルト用連結リング付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×800
色:紺
サイズ:L
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
-
質量・質量単位
975g
WP-TD-120H-BL2-LL-BX656-1380

-
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDB-120H 紺 LLサイズ 尻掛けベルト用連結リング付き
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
尻掛けベルト用連結リング付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1600
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×900
色:紺
サイズ:LL
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1600
適合ウエスト(cm):115~135
-
質量・質量単位
1055g
WP-TD-120H-BL2-M-JAN-BX627-0869

4956133079122
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120H 紺 Mサイズ 尻掛けベルト用連結リング付き
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
尻掛けベルト用連結リング付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1200
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×700
色:紺
サイズ:M
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1200
適合ウエスト(cm):90~100
-
質量・質量単位
895g
WP-TD-120H-BL2-S-JAN-BX627-0879

4956133085161
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120H 紺 Sサイズ 尻掛けベルト用連結リング付き
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
尻掛けベルト用連結リング付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1100
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×600
色:紺
サイズ:S
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1100
適合ウエスト(cm):85~95
-
質量・質量単位
825g
WP-TD-120H-BLK-L-BX656-1383

-
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDB-120H 黒 Lサイズ 尻掛けベルト用連結リング付き
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
尻掛けベルト用連結リング付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×800
色:黒
サイズ:L
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
-
質量・質量単位
975g
WP-TD-120H-BLK-LL-JAN-BX627-0886

4956133091544
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120H 黒 LLサイズ 尻掛けベルト用連結リング付き
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
尻掛けベルト用連結リング付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1600
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×900
色:黒
サイズ:LL
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1600
適合ウエスト(cm):115~135
-
質量・質量単位
1055g
WP-TD-120H-BLK-M-JAN-BX627-0896

4956133079955
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120H 黒 Mサイズ 尻掛けベルト用連結リング付き
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
尻掛けベルト用連結リング付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1200
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×700
色:黒
サイズ:M
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1200
適合ウエスト(cm):90~100
-
質量・質量単位
895g
WP-TD-120H-BLK-S-JAN-BX627-0912

4956133097614
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120H 黒 Sサイズ 尻掛けベルト用連結リング付き
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
尻掛けベルト用連結リング付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1100
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×600
色:黒
サイズ:S
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1100
適合ウエスト(cm):85~95
-
質量・質量単位
825g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

胴ベルト幅×長さ(mm)

補助ベルト寸法(mm)幅×長さ

適合ウエスト(cm)

胴ベルト長さ(mm)

最小発注数量
L
-
656-1382
975.000
紺
45×1400
100×800
95-120
1400
1個
LL
-
656-1380
1055.000
紺
45×1600
100×900
115~135
1600
1個
M
4956133079122
627-0869
895.000
紺
45×1200
100×700
90~100
1200
1個
S
4956133085161
627-0879
825.000
紺
45×1100
100×600
85~95
1100
1個
L
-
656-1383
975.000
黒
45×1400
100×800
95-120
1400
1個
LL
4956133091544
627-0886
1055.000
黒
45×1600
100×900
115~135
1600
1個
M
4956133079955
627-0896
895.000
黒
45×1200
100×700
90~100
1200
1個
S
4956133097614
627-0912
825.000
黒
45×1100
100×600
85~95
1100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,709円
( 24,980円 )
1日目
25,837円
( 28,421円 )
1日目
22,742円
( 25,016円 )
1日目
23,004円
( 25,304円 )
1日目
22,709円
( 24,980円 )
1日目
25,878円
( 28,466円 )
1日目
22,742円
( 25,016円 )
1日目
23,004円
( 25,304円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用の取替ベルトです。
・軽量バックルタイプです。
・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
【用途】
・柱上作業用。

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)_2
藤井電工 ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー21 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 黒 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格22,709円-13,748円 -20,222円 -14,983円14,775円14,988円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バックルアルミ製スライドバックルスチール製スライドバックルアルミ製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)454545454545

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト