17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)_2

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)_2
通常単価(税別)
14,51217,949
税込単価
15,96319,744
通常出荷日:1日目

【特長】・U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です・U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用し...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-FC-11-BL5-L-JAN-BP629-3059

4956133063442
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー11 青 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環1個付き
直径16mmのクレモナロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-60
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×800
色:青
サイズ:L
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1795g
WP-FC-11-BL5-LL-BX656-1386

4956133101908
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー11 青 LLサイズ ロープ下側通過タイプ
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環1個付き
直径16mmのクレモナロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-60
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1600
胴ベルト形状:ストレート
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×900
補助ベルト形状:ストレート
色:青
サイズ:LL
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1600
適合ウエスト(cm):115~135
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1835g
WP-FC-11-BL5-M-BP163-6651

4956133063374
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー11 青 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環1個付き
直径16mmのクレモナロープ採用
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-60
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1200
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×650
色:青
サイズ:M
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1600
適合ウエスト(cm):90~100
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
1.74kg
WP-FC-11-BL5-S-BX656-1385

4956133101892
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー11 青 Sサイズ ロープ下側通過タイプ
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環1個付き
直径16mmのクレモナロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-60
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1100
胴ベルト形状:ストレート
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×600
補助ベルト形状:ストレート
色:青
サイズ:S
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1100
適合ウエスト(cm):85~95
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1715g
WP-FC-11-BLK-L-JAN-BP629-3029

4956133063459
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー11 黒 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環1個付き
直径16mmのクレモナロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-60
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×800
色:黒
サイズ:L
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1795g
WP-FC-11-BLK-LL-JAN-BP629-4578

4956133078842
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー11 黒 LLサイズ ロープ下側通過タイプ
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環1個付き
直径16mmのクレモナロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-60
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1600
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×900
色:黒
サイズ:LL
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1600
適合ウエスト(cm):115~135
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1835g
WP-FC-11-BLK-S-BX657-5637

4956133097799
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー11 黒 Sサイズ ロープ下側通過タイプ
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環1個付き
直径16mmのクレモナロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-60
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1100
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×600
色:黒
サイズ:S
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1100
適合ウエスト(cm):85~95
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
1715g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

胴ベルト幅×長さ(mm)

補助ベルト寸法(mm)幅×長さ

適合ウエスト(cm)

胴ベルト長さ(mm)

胴ベルト形状

補助ベルト形状

最小発注数量
L
4956133063442
629-3059
1795
ナイロン(ベルト部)
45×1400
85×800
95-120
1400
-
-
1個
LL
4956133101908
656-1386
1835.000
ナイロン(ベルト部)
45×1600
85×900
115~135
1600
ストレート
ストレート
1個
M
4956133063374
163-6651
1740.0
ナイロン(ベルト部)
45×1600
85×650
90~100
1200
-
-
1個
S
4956133101892
656-1385
1715.000
ナイロン(ベルト部)
45×1100
85×600
85~95
1100
ストレート
ストレート
1個
L
4956133063459
629-3029
1795
ナイロン(ベルト部)
45×1400
85×800
95-120
1400
-
-
1個
LL
4956133078842
629-4578
1835.000
ナイロン(ベルト部)
45×1600
85×900
115~135
1600
-
-
1個
S
4956133097799
657-5637
1715.000
-
45×1100
85×600
85~95
1100
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,530
( 15,983 )
1日目
17,949
( 19,744 )
1日目
14,525
( 15,978 )
1日目
14,512
( 15,963 )
1日目
14,530
( 15,983 )
1日目
17,748
( 19,523 )
1日目
14,683
( 16,151 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です
・U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)_2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)_2
ワークポジショニング用器具林業用
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー21 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー22 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 黒 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格14,512-17,064 -15,91415,67817,06415,920
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)454545454545
ランヤード径(mm)161616161616
ランヤード長さ(mm)210021002100210021002100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト