ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑 Lサイズ

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑 Lサイズ WP-TD-120-OD-L-JAN-BX
通常単価(税別)
21,889
税込単価
24,078
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用の取替ベルトです・軽量バックルタイプ・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-TD-120-OD-L-JAN-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-TD-120-OD-L-JAN-BXの仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4956133070488
トラスココード
629-4655
質量(g)
875.000
深緑
胴ベルト幅×長さ(mm)
45×1400
バックル
アルミ製スライドバックル
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
100×800
適合ウエスト(cm)
95-120
胴ベルト長さ(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
45
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-TD-120-OD-L-JAN-BX629-4655

4956133070488
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑 Lサイズ
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×800
色:深緑
サイズ:L
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
-
質量・質量単位
875g

型番リスト

表示件数
型番
WP-TD-120-OD-L-JAN-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,889
( 24,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用の取替ベルトです
・軽量バックルタイプ
・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑 Lサイズの型番WP-TD-120-OD-L-JAN-BXのページです。 型番WP-TD-120-OD-L-JAN-BXに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑 Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑 Lサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 63Dー120 深緑 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCー120 黒 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用補助ベルト TD-320 黒 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDー110 紺 Mサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格21,88921,88215,45810,36514,71321,882
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズLMMMMM
JANコード495613307048849561330704574956133075780495613307029749561330701434956133070518
トラスココード629-4655629-4651163-6634629-4563629-2992629-4634
質量(g)875.0007951100750555.000725.000
深緑深緑OD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト