ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCー120 黒 Mサイズ

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCー120 黒 Mサイズ WP-FC-120-BLK-M-JAN-BP
通常単価(税別)
9,578
税込単価
10,536
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用の取替ベルトです【用途】・柱上作業用・U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-FC-120-BLK-M-JAN-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-FC-120-BLK-M-JAN-BPの仕様・寸法情報

サイズ
M
JANコード
4956133070297
トラスココード
629-4563
質量(g)
750
胴ベルト幅×長さ(mm)
45×1200
バックル
スチール製スライドバックル
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
85×700
適合ウエスト(cm)
90~100
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト幅(mm)
45
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-FC-120-BLK-M-JAN-BP629-4563

4956133070297
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCー120 黒 Mサイズ
柱上安全帯用の取替ベルトです。
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
角環1個・D環2個付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1200
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×700
色:黒
サイズ:M
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1200
適合ウエスト(cm):90~100
-
質量・質量単位
750g

型番リスト

表示件数
型番
WP-FC-120-BLK-M-JAN-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,578
( 10,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用の取替ベルトです
【用途】
・柱上作業用
・U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCー120 黒 Mサイズの型番WP-FC-120-BLK-M-JAN-BPのページです。 型番WP-FC-120-BLK-M-JAN-BPに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCー120 黒 Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCー120 黒 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 63Dー120 深緑 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCーA-110 黒 Mサイズ アルミ製スライドバックル付き
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑 Lサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDー110 紺 Mサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格9,57814,58120,70111,48220,70820,701
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズMMMMLM
JANコード495613307029749561330757804956133070457495613307020449561330704884956133070518
トラスココード629-4563163-6634629-4651163-5101629-4655629-4634
質量(g)7501100795605.000875.000725.000
OD深緑深緑

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました