17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)

ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)
通常単価(税別)
19,33522,348
税込単価
21,26924,583
通常出荷日:1日目

【特長】・主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です・ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落と...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-12C-70-BL5-L-BX656-1391

TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 12Cー70 林業用 青 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。
ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。
補助ベルトには床皮を張っています。
林業の枝打ち作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環1個付き
直径12mmのナイロンロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-70
ビニールパイプ付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:75×800
色:青
サイズ:L
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
ランヤード径(mm):12
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
1760g
WP-12C-70-BL5-LL-BX656-1392

TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 12Cー20 林業用 青 LLサイズ ロープ下側通過タイプ
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。
ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。
補助ベルトには床皮を張っています。
林業の枝打ち作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環1個付き
直径12mmのナイロンロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-70
ビニールパイプ付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1600
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:75×900
色:青
サイズ:LL
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1600
適合ウエスト(cm):115~135
ランヤード径(mm):12
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
1800g
WP-12C-70-BL5-M-JAN-BP629-3011

4956133063640
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 12Cー70 林業用 青 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。
ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。
補助ベルトには床皮を張っています。
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
林業の枝打ち作業用。
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環1個付き
直径12mmのナイロンロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-70
ビニールパイプ付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1200
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:75×650
色:青
サイズ:M
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1200
適合ウエスト(cm):90~100
ランヤード径(mm):12
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
1.7kg

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

胴ベルト幅×長さ(mm)

補助ベルト寸法(mm)幅×長さ

適合ウエスト(cm)

胴ベルト長さ(mm)

最小発注数量
L
-
656-1391
1760
45×1400
75×800
95-120
1400
1個
LL
-
656-1392
1800
45×1600
75×900
115~135
1600
1個
M
4956133063640
629-3011
1700
45×1200
75×650
90~100
1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,335
( 21,269 )
1日目
22,348
( 24,583 )
1日目
19,355
( 21,291 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です
・ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています
・補助ベルトには床皮を張っています
・U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)
ワークポジショニング用器具林業用
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 黒 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 青 LLサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー21 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格19,335-17,064 -15,91415,92019,13315,678
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)454545454545
ランヤード径(mm)121616161616
ランヤード長さ(mm)210021002100210021002100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト