ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCーA-110 黒 Mサイズ アルミ製スライドバックル付き

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCーA-110 黒 Mサイズ アルミ製スライドバックル付き WP-FC-A-110-BLK-M-BP
通常単価(税別)
12,355
税込単価
13,591
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用の取替ベルトです・軽量バックルタイプ【用途】・柱上作業用・U字吊り専用、ハーネス...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-FC-A-110-BLK-M-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-FC-A-110-BLK-M-BPの仕様・寸法情報

サイズ
M
JANコード
4956133070204
トラスココード
163-5101
質量(g)
605.000
胴ベルト幅×長さ(mm)
45×1200
バックル
アルミスライド
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
85×650
適合ウエスト(cm)
90-100
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト幅(mm)
45
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-FC-A-110-BLK-M-BP163-5101

4956133070204
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCーA-110 黒 Mサイズ アルミ製スライドバックル付き
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
角環1個・D環1個付き
アルミ製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1200
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×650
色:黒
サイズ:M
バックル:アルミスライド
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1200
適合ウエスト(cm):90-100
補助ベルト寸法 幅(mm):85
-
質量・質量単位
605g

型番リスト

表示件数
型番
WP-FC-A-110-BLK-M-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,355
( 13,591 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用の取替ベルトです
・軽量バックルタイプ
【用途】
・柱上作業用
・U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCーA-110 黒 Mサイズ アルミ製スライドバックル付きの型番WP-FC-A-110-BLK-M-BPのページです。 型番WP-FC-A-110-BLK-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCーA-110 黒 Mサイズ アルミ製スライドバックル付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCーA-110 黒 Mサイズ アルミ製スライドバックル付き
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FC-Aー110 黒 Lサイズ アルミ製スライドバックル付き
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCー120 黒 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDー110 紺 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用補助ベルト TD-320 黒 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 63Dー120 深緑 Mサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格12,35512,33410,36521,88214,71315,458
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズMLMMMM
JANコード495613307020449561330702354956133070297495613307051849561330701434956133075780
トラスココード163-5101629-4553629-4563629-4634629-2992163-6634
質量(g)605.000680.000750725.000555.0001100
OD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト