ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワークポジショニング用器具用補助ベルト TD-320 黒 Mサイズ

ワークポジショニング用器具用補助ベルト TD-320 黒 Mサイズ WP-TD-320-BLK-M-JAN-BP
通常単価(税別)
13,498
税込単価
14,848
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です・軽量バックルタイプ・胴ベルト型用ラ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-TD-320-BLK-M-JAN-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-TD-320-BLK-M-JAN-BPの仕様・寸法情報

サイズ
M
JANコード
4956133070143
トラスココード
629-2992
質量(g)
555.000
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
100×700
適合ウエスト(cm)
90~100
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-TD-320-BLK-M-JAN-BP629-2992

4956133070143
TSUYORON ワークポジショニング用器具用補助ベルト TD-320 黒 Mサイズ
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×700
色:黒
サイズ:M
適合ウエスト(cm):90~100
-
質量・質量単位
555g

型番リスト

表示件数
型番
WP-TD-320-BLK-M-JAN-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,498
( 14,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です
・軽量バックルタイプ
・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具用補助ベルト TD-320 黒 Mサイズの型番WP-TD-320-BLK-M-JAN-BPのページです。 型番WP-TD-320-BLK-M-JAN-BPに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具用補助ベルト TD-320 黒 Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具用補助ベルト TD-320 黒 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDー110 紺 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FCー120 黒 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 深緑 Lサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 63Dー120 深緑 Mサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格13,49820,70120,7019,57820,70814,581
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズMMMMLM
JANコード495613307014349561330704574956133070518495613307029749561330704884956133075780
トラスココード629-2992629-4651629-4634629-4563629-4655163-6634
質量(g)555.000795725.000750875.0001100
深緑深緑OD
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました