ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー22 青 Lサイズ ロープ下側通過タイプ

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー22 青 Lサイズ ロープ下側通過タイプ WP-FC-22-BL5-L-JAN-BX
通常単価(税別)
17,070
税込単価
18,777
通常出荷日:1日目

【特長】・U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です・U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用し...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-FC-22-BL5-L-JAN-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-FC-22-BL5-L-JAN-BXの仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4956133078248
トラスココード
629-3076
質量(g)
1970
胴ベルト幅×長さ(mm)
45×1400
バックル
スチール製スライドバックル
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
85×800
適合ウエスト(cm)
95-120
胴ベルト長さ(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
45
ランヤード径(mm)
16
ランヤード長さ(mm)
2100
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-FC-22-BL5-L-JAN-BX629-3076

4956133078248
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー22 青 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環2個付き
直径16mmのクレモナロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-70
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×800
色:青
サイズ:L
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
1970g

型番リスト

表示件数
型番
WP-FC-22-BL5-L-JAN-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,070
( 18,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です
・U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー22 青 Lサイズ ロープ下側通過タイプの型番WP-FC-22-BL5-L-JAN-BXのページです。 型番WP-FC-22-BL5-L-JAN-BXに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー22 青 Lサイズ ロープ下側通過タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー22 青 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー22 黒 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー22 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー21 青 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 黒 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 青 LLサイズ ロープ下側通過タイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格17,07017,07017,06415,67815,92019,133
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズLLMMLLL
JANコード495613307824849561330835014956133063596495613306349749561330797714956133079832
トラスココード629-3076629-4610629-4565629-3012629-3068629-4586
質量(g)1970197019101835.0001870.0001910

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト