17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ワークポジショニング用器具林業用

ワークポジショニング用器具林業用
通常単価(税別)
15,994円~18,016円
税込単価
17,593円~19,818円
通常出荷日:1日目

【特長】・U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。【用途】・柱上作業用・U字吊り専用、ハーネス型...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-FC-22-BL5-M-JAN-BP629-4577

4956133063558
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー22 青 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環2個付き
直径16mmのクレモナロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-70
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1200
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×700
色:青
サイズ:M
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1200
適合ウエスト(cm):90~100
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
1910g
WP-FC-22-W-BL5-L-JAN-BX629-3058

4956133083341
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FC-22-W 青 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
林業の枝打ち作業用に開発された柱上安全帯です。
ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環2個付き
直径16mmのクレモナロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-70
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×800
色:青
サイズ:L
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
2170g
WP-FC-22-W-BL5-M-JAN-BX627-0831

4956133063602
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FC-22-W 青 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
林業の枝打ち作業用に開発された柱上安全帯です。
ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。
柱上作業用。
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環2個付き
直径16mmのクレモナロープ採用。
右利き用ロープ下側通過型
フック:FS-70
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1200
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×700
色:青
サイズ:M
バックル:スチール製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1200
適合ウエスト(cm):90~100
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
2110g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

胴ベルト幅×長さ(mm)

補助ベルト寸法(mm)幅×長さ

適合ウエスト(cm)

胴ベルト長さ(mm)

包装形態

最小発注数量
L
4956133078248
629-3076
1970
青
45×1400
85×800
95-120
1400
-
1個
M
4956133063558
629-4577
1910
青
45×1200
85×700
90~100
1200
ブリスターパック
1個
L
4956133083501
629-4610
1970
黒
45×1400
85×800
95-120
1400
-
1個
M
4956133063596
629-4565
1910
黒
45×1200
85×700
90~100
1200
-
1個
L
4956133083341
629-3058
2170.000
青
45×1400
85×800
95-120
1400
箱入り(BOX)
1個
M
4956133063602
627-0831
2110.000
青
45×1200
85×700
90~100
1200
箱入り(BOX)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,999円
( 17,599円 )
1日目
15,994円
( 17,593円 )
1日目
15,999円
( 17,599円 )
1日目
15,994円
( 17,593円 )
1日目
18,016円
( 19,818円 )
1日目
18,011円
( 19,812円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
【用途】
・柱上作業用
・U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具林業用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具林業用
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー21 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 黒 Lサイズ ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー21 青 Mサイズ ロープ下側通過タイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格15,994円-17,993円 -14,983円14,775円14,988円14,775円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックルスチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)454545454545
ランヤード径(mm)161216161616
ランヤード長さ(mm)210021002100210021002100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト