ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 80D-527 ロープ下側通過タイプ

ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 80D-527 ロープ下側通過タイプ WP-80D-527-JAN-BP
通常単価(税別)
13,788
税込単価
15,167
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです【用途】・柱上作業用

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-80D-527-JAN-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-80D-527-JAN-BPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133072901
トラスココード
629-3062
質量(g)
1180
ランヤード径(mm)
16
ランヤード長さ(mm)
2100

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-80D-527-JAN-BP629-3062

4956133072901
TSUYORON ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 80D-527 ロープ下側通過タイプ
柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
ロープ金具付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
色:白
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
1.18kg

型番リスト

表示件数
型番
WP-80D-527-JAN-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,788
( 15,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 80D-527 ロープ下側通過タイプの型番WP-80D-527-JAN-BPのページです。 型番WP-80D-527-JAN-BPに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 80D-527 ロープ下側通過タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 80D-527 ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 TD-527 ナイロン 三つ打ち 直径16mm×長さ2200mm
ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 TD-527R ナイロン 三つ打ち 直径16mm×長さ2100mm
ワークポジショニング用器具用ロープ金具 FC-512 ビニロン 三つ打ち 直径16mm×2100mm
ワークポジショニング用器具用ロープ金具 FC-511 ビニロン 三つ打ち 直径16mm×長さ3000mm
ワークポジショニング用柱上安全帯用ロープ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格13,78822,80622,12610,36510,59522,113
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613307290149561330729494956133072932495613307288849561330790094956133072925
トラスココード629-3062629-4623627-0825629-4636629-4576163-3477
質量(g)118010651045.00011601405.0001045.000
ランヤード径(mm)161616161616
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト