ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 赤 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MM

胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 赤 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MM TB-NV-2-593-NV-R-BK-S-JAN-BP
通常単価(税別)
16,758
税込単価
18,434
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです・使わないときは短く縮んでいますの...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TB-NV-2-593-NV-R-BK-S-JAN-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-NV-2-593-NV-R-BK-S-JAN-BPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133091049
トラスココード
628-8335
質量(g)
1705.000
フック口開き(mm)
50
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)収縮時
1050~1150
ランヤード長さ(mm)伸長時
1500
胴ベルト長さ(mm)
1100
胴ベルト幅(mm)
50
ベルト色
ベルト長さ(mm)
1100
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-NV-2-593-NV-R-BK-S-JAN-BP628-8335

4956133091049
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 赤 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MM
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。
使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。
ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
伸縮タイプ ノビロン(黒)
軽量大口径フック付き
アルミ製スライドバックル付き
主ランヤード:伸縮式ノビロン
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150
ランヤード長さ(mm)伸長時:1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
ベルト長さ(mm):1100
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1705g

型番リスト

表示件数
型番
TB-NV-2-593-NV-R-BK-S-JAN-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,758
( 18,434 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです
・使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます
・ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 赤 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MMの型番TB-NV-2-593-NV-R-BK-S-JAN-BPのページです。 型番TB-NV-2-593-NV-R-BK-S-JAN-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 赤 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 赤 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MM
胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 黒 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトラ+ロープ式補助ロープ 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトラ+ロープ式補助ロープ 深緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトラ+巻取式補助ロープ 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトラ+巻取式補助ロープ 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格16,75816,75814,80914,80919,28019,280
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613309104949561330923364956133054853495613305481549561330894594956133086687
トラスココード628-8335629-1485628-8332628-9840628-8308629-1427
質量(g)1705.0001705.0001720.00016001880.0001880.000
フック口開き(mm)505050505050
最大使用可能質量(kg)100100100100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト