ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 TD-527R ナイロン 三つ打ち 直径16mm×長さ2100mm

ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 TD-527R ナイロン 三つ打ち 直径16mm×長さ2100mm WP-TD-527R-JAN-BP
通常単価(税別)
22,126
税込単価
24,339
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです【用途】・柱上作業用

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-TD-527R-JAN-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-TD-527R-JAN-BPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133072932
トラスココード
627-0825
質量(g)
1045.000
ランヤード径(mm)
16
ランヤード長さ(mm)
2100

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-TD-527R-JAN-BP627-0825

4956133072932
TSUYORON ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 TD-527R ナイロン 三つ打ち 直径16mm×長さ2100mm
柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
ロープ金具付き
直径16mmのナイロンロープ採用。
右利き用 ロープ上側通過型
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
色:白
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
1045g

型番リスト

表示件数
型番
WP-TD-527R-JAN-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,126
( 24,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 TD-527R ナイロン 三つ打ち 直径16mm×長さ2100mmの型番WP-TD-527R-JAN-BPのページです。 型番WP-TD-527R-JAN-BPに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 TD-527R ナイロン 三つ打ち 直径16mm×長さ2100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 TD-527R ナイロン 三つ打ち 直径16mm×長さ2100mm
ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 TD-527 ナイロン 三つ打ち 直径16mm×長さ2200mm
ワークポジショニング用器具用ロープ金具 FC-512 ビニロン 三つ打ち 直径16mm×2100mm
ワークポジショニング用器具用ロープ金具 FC-511 ビニロン 三つ打ち 直径16mm×長さ3000mm
ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 80D-527 ロープ下側通過タイプ
ワークポジショニング用柱上安全帯用ロープ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格22,12622,80610,36510,59513,78822,113
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613307293249561330729494956133072888495613307900949561330729014956133072925
トラスココード627-0825629-4623629-4636629-4576629-3062163-3477
質量(g)1045.000106511601405.00011801045.000
ランヤード径(mm)161616161616

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト