17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

藤井電工 胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ

藤井電工 胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ
通常単価(税別)
10,07713,906
税込単価
11,08515,297
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています・大口径フック付きで、単管パイプ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-SAF-593-BG-L-BP163-5045

4956133052095
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) 青緑 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
890g
TB-SAF-593-BG-M-BP163-8185

4956133052071
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) 青緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
870g
TB-SAF-593-BL4-L-BP163-5006

4956133052613
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
890g
TB-SAF-593-BLK-L-BP163-1919

4956133052309
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
890g
TB-SAF-593-Y-L-BP163-5055

4956133052132
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) 黄 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
890g
TBSAF593BLKLL-130KG-JANBP627-4208

4956133091810
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
920g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

最小発注数量
4956133052095
163-5045
890
100
1400
青緑
1個
4956133052071
163-8185
870
100
1200
青緑
1個
4956133052613
163-5006
890
100
1400
1個
4956133052309
163-1919
890
100
1400
1個
4956133052132
163-5055
890
100
1400
1個
4956133091810
627-4208
920
130
1600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,077
( 11,085 )
1日目
10,077
( 11,085 )
1日目
10,077
( 11,085 )
1日目
10,077
( 11,085 )
1日目
10,077
( 11,085 )
1日目
13,906
( 15,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています
・大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります
・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

藤井電工 胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
藤井電工 胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ
胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプ
胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型"LSA"(三つ打ちロープ)ワンタッチバックル
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) DIA(三つ打ちロープ)
胴ベルト型"LSA"(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格10,077-10,448 -11,676 -11,682 -7,7039,314 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
胴ベルト幅(mm)505050505050
ロープ径(mm)111111111011
ロープ長さ(mm)160016001600160015001600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト