ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ

フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ THL2CR93SV332R23BP
通常単価(税別)
27,519
税込単価
30,271
通常出荷日:1日目

【特長】・巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません・万一の墜落時にはロック機能により落下...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

THL2CR93SV332R23BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THL2CR93SV332R23BPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133088087
トラスココード
629-8189
長さ(mm)
1600
質量(g)
1620
フック口開き(mm)
50
径(mm)
18
グレー
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
幅(mm)
18
ランヤード寸法長さ(mm)
1600
ランヤード寸法幅(mm)
18
最大使用可能質量(kg)
100
タイプ
ツインランヤードタイプ
フックタイプ
軽量大口径SV回転フック
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THL2CR93SV332R23BP629-8189

4956133088087
TSUYORON フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
タイプ:ツインランヤードタイプ
最大使用可能質量(kg):100
色:グレー
ランヤード寸法長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):18
フックタイプ:軽量大口径SV回転フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):18
長さ(mm):1600
幅(mm):18
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1620g

型番リスト

表示件数
型番
THL2CR93SV332R23BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,519
( 30,271 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・フルハーネスにセットしてご使用ください

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラの型番THL2CR93SV332R23BPのページです。 型番THL2CR93SV332R23BPに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ 130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用"ロープ式ランヤード"
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格27,51927,31625,27821,57410,59517,306
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613308808749561330856594956133078149495613308331049561330494464956133085406
トラスココード629-8189627-5743627-2603627-4162179-7151629-7671
長さ(mm)160015501650・15501600・150016001550
質量(g)1620163016401730.000675.0001240
フック口開き(mm)505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト