ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

昇降・定位置作業用器具 78ロリップ ショックアブソーバー付き

昇降・定位置作業用器具 78ロリップ ショックアブソーバー付き 78R-4S-JAN-HD
通常単価(税別)
12,493
税込単価
13,742
通常出荷日:1日目

【特長】・昇降時や定位置作業時に墜落制止用器具のD環と連結し、万一の墜落を防止する器具です。・定位置作...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

78R-4S-JAN-HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

78R-4S-JAN-HDの仕様・寸法情報

JANコード
4956133026539
トラスココード
629-1469
長さ(mm)
500
質量(g)
1180
材質1
本体及びフック:スチール
材質2
ランヤード:ナイロン
フック口開き(mm)
18
長さ(m)
0.5
幅(mm)
12
適合親綱(mm)
16~18

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
78R-4S-JAN-HD629-1469

4956133026539
TSUYORON 昇降・定位置作業用器具 78ロリップ 78R-4S ショックアブソーバー付き
昇降と定位置作業に兼用できるロリップの決定版です。
昇降時や定位置作業時に墜落制止用器具のD環と連結し、万一の墜落を防止する器具です
仕様・規格
ランヤード(mm):ナイロンストラップ長さ450(ショック・フック含む)
ナイロンストラップ
厚生労働省「安全帯の規格」適合品
適用垂直親綱:ナイロン・ビニロン三つ打ちロープ直径16~18ミリ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
長さ(mm):500
長さ(m):0.5
適合親綱(mm):16~18
フック口開き(mm):13
-
質量・質量単位
1180g

型番リスト

表示件数
型番
78R-4S-JAN-HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,493
( 13,742 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降時や定位置作業時に墜落制止用器具のD環と連結し、万一の墜落を防止する器具です。
・定位置作業切り替えレバー付きです。
【用途】
・垂直親綱を使用した昇降や定位置作業用。
【材質】
・本体及びフック:スチール
・ランヤード:ナイロン

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

昇降・定位置作業用器具 78ロリップ ショックアブソーバー付きの型番78R-4S-JAN-HDのページです。 型番78R-4S-JAN-HDに関する仕様情報を記載しております。
昇降・定位置作業用器具 78ロリップ ショックアブソーバー付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
昇降・定位置作業用器具 78ロリップ ショックアブソーバー付き
78ロリップ(ショックアブソーバ付)
ツヨロン SS21ロリップ
ワークポジショニング用器具 ダークグリーン
ハーネス用ランヤード 
フルハーネス用ツインランヤード
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格12,49312,4639,25321,78512,93114,147
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495613302653949561330967924956133009303495613306373249561330739224956133049484
トラスココード629-1469662-8517223-2863163-8177163-5031163-8232
長さ(mm)500---有効長さ1650有効長さ1700
質量(g)1180125080020509151280
材質1本体及びフック:スチール-本体およびフック:スチールベルト部・ロープ:ナイロン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト