ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト E-2 青 Mサイズ 軽作業用

ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト E-2 青 Mサイズ 軽作業用 WP-E-2-BL5-M-JAN-BX
通常単価(税別)
13,498
税込単価
14,848
通常出荷日:1日目

【特長】・現場巡視・軽作業用の軽量タイプ・バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます【...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-E-2-BL5-M-JAN-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WP-E-2-BL5-M-JAN-BXの仕様・寸法情報

サイズ
JANコード
4956133081309
トラスココード
629-2993
質量(g)
890
ベルト色
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-E-2-BL5-M-JAN-BX629-2993

4956133081309
TSUYORON ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト E-2 青 Mサイズ 軽作業用
現場巡視・軽作業用の軽量タイプ
バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様・規格
ワークポジショニング用ベルト(軽作業用)
バックサイドベルトバックルなし
バックサイドベルトD環2個付き
バックサイドベルト細幅タイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
890g

型番リスト

表示件数
型番
WP-E-2-BL5-M-JAN-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,498
( 14,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場巡視・軽作業用の軽量タイプ
・バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます
【用途】
・法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトとして

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト E-2 青 Mサイズ 軽作業用の型番WP-E-2-BL5-M-JAN-BXのページです。 型番WP-E-2-BL5-M-JAN-BXに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト E-2 青 Mサイズ 軽作業用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト E-2 青 Mサイズ 軽作業用
ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 Mサイズ 重作業用軽量タイプ
ワークポジショニング用器具 傾斜面作業用ベルト B-2 深緑 Lサイズ 重作業用軽量タイプ
ワークポジショニング用器具
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-110 黒 Mサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格13,49820,31220,2989,42532,28622,742
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズMMM
JANコード495613308130949561330811704956133081354495613307030349561330638174956133081361
トラスココード629-2993593-0169593-0185163-5087163-8259629-4580
質量(g)890100010607301840735.000
ベルト色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました