17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

水平親綱緊張器"97ハリップ"

水平親綱緊張器"97ハリップ"
通常単価(税別)
18,783円~25,978円
税込単価
20,661円~28,576円
通常出荷日:1日目

【特長】・手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます【用途】・高所作業現場において、安全帯...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
97HR-3-10-JAN-BX253-7843

4956133031946
TSUYORON 水平移動用緊張器付親綱 97HR-3-10 緊張器97HR-3(フック直結回転型)+水平親綱 三つ打ちナイロンロープφ16×10m
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。
高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。
仕様・規格
仮設水平親綱用
緊張器+水平親綱10m
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
径(mm):16
長さ(mm):10000
適合親綱(mm):16
適合ランヤード径(mm):16
フック口開き(mm):50
本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
回転部:ステンレス
質量・質量単位
3100g
97HR-3-20-JAN-BX253-7841

4956133036057
TSUYORON 水平移動用緊張器付親綱 97HR-3-20 緊張器97HR-3(フック直結回転型)+水平親綱 三つ打ちナイロンロープφ16×20m
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。
高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。
仕様・規格
仮設水平親綱用
緊張器+水平親綱20m
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
径(mm):16
長さ(mm):20000
適合親綱(mm):16
適合ランヤード径(mm):16
フック口開き(mm):50
本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
回転部:ステンレス
質量・質量単位
4700g
97HR410JANBX253-7845

4956133021411
TSUYORON 水平移動用緊張器付親綱 97HR-4-10 緊張器97HR-4(台付けロープ付き)+水平親綱 三つ打ちナイロンロープφ16×10m
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。
仕様・規格
仮設水平親綱用
緊張器+水平親綱10m
台付けロープ1m
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
径(mm):16
長さ(mm):10000
適合親綱(mm):16
適合ランヤード径(mm):16
フック口開き(mm):50
本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
質量・質量単位
3400g
97HR420BX579-7840

4956133021428
TSUYORON 水平移動用緊張器付親綱 97HR-4-20 緊張器97HR-4(台付けロープ付き)+水平親綱 三つ打ちナイロンロープφ16×20m
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。
仕様・規格
仮設水平親綱用
緊張器+水平親綱20m
台付けロープ1m
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
径(mm):16
長さ(mm):20000
適合親綱(mm):16
最大負荷重(kg):130
品名:水平移動用 97ハリップ
適合ランヤード径(mm):16
フック口開き(mm):50
本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
質量・質量単位
5000g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

対応ランヤード径(mm)

長さ(mm)

質量(g)

材質2

長さ(m)

最大負荷重(kg)

品名

適合ランヤード径(mm)

最小発注数量
4956133021411
253-7845
16
10000
3400
-
-
-
-
-
1個
4956133021428
579-7840
-
20000
5000.000
-
-
130
水平移動用 97ハリップ
16
1個
4956133031946
253-7843
16
10000
3100
回転部:ステンレス
10
-
-
-
1個
4956133036057
253-7841
16
20000
4700.000
回転部:ステンレス
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,613円
( 21,574円 )
1日目
25,978円
( 28,576円 )
1日目
18,783円
( 20,661円 )
1日目
25,213円
( 27,734円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます
【用途】
・高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具として
【材質】
・本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水平親綱緊張器"97ハリップ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水平親綱緊張器"97ハリップ"
水平移動用親綱"GCハリップ"
昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)
母線ロープ(Φ18)
支柱用親綱 仮設工業会認定品
ツヨロン SS21ロリップ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格18,783円-32,680円 -11,072円 -14,367円7,834円 -8,642円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質1本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)ナイロン、スチール先端:FS-90鍛造フックロープ:ナイロン先端:FS-90鍛造フック本体およびフック:スチール
フック口開き(mm)505050505013
径(mm)1616161816-
適合親綱(mm)1616----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト