17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン 補助ロープ付き TBNV2593

胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン 補助ロープ付き TBNV2593
通常単価(税別)
15,725円~15,900円
税込単価
17,298円~17,490円
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです・使...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-NV-2-593-NV-BL2-BK-L-JAN-BP579-7890

4956133053696
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮タイプ 補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 紺 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。
使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
伸縮タイプ ノビロン(黒)
軽量大口径フック付き
アルミ製スライドバックル付き
主ランヤード:伸縮式ノビロン
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150
ランヤード長さ(mm)伸長時:1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紺
落下距離(m):3.5
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1735g
TB-NV-2-593-NV-BL2-BK-M-JAN-BP579-7866

4956133053689
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮タイプ 補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 紺 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。
使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
伸縮タイプ ノビロン(黒)
軽量大口径フック付き
アルミ製スライドバックル付き
主ランヤード:伸縮式ノビロン
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150
ランヤード長さ(mm)伸長時:1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紺
落下距離(m):3.5
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1715g
TB-NV-2-593-NV-BL4-BK-L-JAN-BP579-7843

4956133053719
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮タイプ 補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 青 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。
使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
伸縮タイプ ノビロン(黒)
軽量大口径フック付き
アルミ製スライドバックル付き
主ランヤード:伸縮式ノビロン
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150
ランヤード長さ(mm)伸長時:1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
落下距離(m):3.5
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1735g
TB-NV-2-593-NV-BL4-BK-M-JAN-BP579-7810

4956133053702
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮タイプ 補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 青 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。
使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
伸縮タイプ ノビロン(黒)
軽量大口径フック付き
アルミ製スライドバックル付き
主ランヤード:伸縮式ノビロン
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150
ランヤード長さ(mm)伸長時:1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
落下距離(m):3.5
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1715g
TB-NV-2-593-NV-BLK-BK-L-JAN-BP579-7833

4956133053672
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。
使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
伸縮タイプ ノビロン(黒)
軽量大口径フック付き
アルミ製スライドバックル付き
主ランヤード:伸縮式ノビロン
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150
ランヤード長さ(mm)伸長時:1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1735g
TB-NV-2-593-NV-BLK-BK-M-JAN-BP579-7827

4956133053658
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 黒 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。
使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
伸縮タイプ ノビロン(黒)
軽量大口径フック付き
アルミ製スライドバックル付き
主ランヤード:伸縮式ノビロン
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150
ランヤード長さ(mm)伸長時:1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1715g
TB-NV-2-593-NV-R-BK-L-JAN-BP579-7867

4956133053733
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮タイプ 補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 赤 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。
使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
伸縮タイプ ノビロン(黒)
軽量大口径フック付き
アルミ製スライドバックル付き
主ランヤード:伸縮式ノビロン
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150
ランヤード長さ(mm)伸長時:1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
落下距離(m):3.5
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1735g
TB-NV-2-593-NV-R-BK-M-JAN-BP579-7858

4956133053726
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮タイプ 補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) 赤 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。
使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
伸縮タイプ ノビロン(黒)
軽量大口径フック付き
アルミ製スライドバックル付き
主ランヤード:伸縮式ノビロン
補助ロープ:伸縮式ノビロン
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150
ランヤード長さ(mm)伸長時:1500
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
落下距離(m):3.5
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1715g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

落下距離(m)

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

最小発注数量
4956133053696
579-7890
1735.000
3.5
1400
紺
1個
4956133053689
579-7866
1715.000
3.5
1200
紺
1個
4956133053719
579-7843
1735.000
3.5
1400
青
1個
4956133053702
579-7810
1715.000
3.5
1200
青
1個
4956133053672
579-7833
1735.000
-
1400
黒
1個
4956133053658
579-7827
1715.000
-
1200
黒
1個
4956133053733
579-7867
1735.000
3.5
1400
赤
1個
4956133053726
579-7858
1715.000
3.5
1200
赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,725円
( 17,298円 )
1日目
15,900円
( 17,490円 )
1日目
15,725円
( 17,298円 )
1日目
15,726円
( 17,299円 )
1日目
15,725円
( 17,298円 )
1日目
15,726円
( 17,299円 )
1日目
15,899円
( 17,489円 )
1日目
15,726円
( 17,299円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです
・使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます
・ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン 補助ロープ付き TBNV2593のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン 補助ロープ付き TBNV2593
胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 青 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 黒 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM
胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 紺 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型ノビロン(スタンダードタイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格15,725円-10,263円11,443円11,430円10,263円7,950円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
最大使用可能質量(kg)100100100100100100
ランヤード長さ(mm)収縮時1050~11501050~11501100~12001100~12001050~11501050~1150
ランヤード長さ(mm)伸長時150015001550155015001500
胴ベルト幅(mm)5050505050-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト