17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)LY1300mm

フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)LY1300mm
通常単価(税別)
10,36511,533
税込単価
11,40212,686
通常出荷日:1日目

【特長】・使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます・ロープ保護袋...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THLNV9321KSBKLY130R23JANBX627-5772

4956133077562
TSUYORON フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)LY1300mm
使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
使用可能質量:100kg以下
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
タイプ:シングルランヤード
最大使用可能質量(kg):100
色:黒
ランヤード寸法長さ(mm):1300
ランヤード幅(mm):32
フックタイプ:軽量大口径フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):32
長さ(mm):1300
幅(mm):32
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
0.65kg
THLNV93SV21KSBKLY130R23JANBX627-2536

4956133077579
TSUYORON フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)LY1300mm
使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
使用可能質量:100kg以下
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
タイプ:シングルランヤード
最大使用可能質量(kg):100
色:黒
ランヤード寸法長さ(mm):1300
ランヤード幅(mm):32
フックタイプ:軽量大口径SV回転フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):32
長さ(mm):1300
幅(mm):32
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
0.75kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

フックタイプ

最小発注数量
4956133077579
627-2536
750
軽量大口径SV回転フック
1個
4956133077562
627-5772
650
軽量大口径フック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,533
( 12,686 )
1日目
10,365
( 11,402 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます
・ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)LY1300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)LY1300mm
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用"ロープ式ランヤード"
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格10,365-12,022 -14,85210,59525,27821,574
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さ(mm)13001600130016001650・15501600・1500
フック口開き(mm)505050505050
径(mm)3232321115・3215・32
グレー・黒グレー・黒
フック口開き(mm)構造物側505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト