17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

フルハーネス"スマートハーネス"(パッド付)

通常単価(税別)
15,81420,777
税込単価
17,39522,855
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です・ク...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-SM510-OT-BL4-L-JAN-BX629-3035

4956133081095
TSUYORON スマートハーネス ハーネス本体のみ 青 Lサイズ
形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:青
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
1175g
TH-SM510-OT-BL4-LL-BX662-4982

4956133089749
TSUYORON スマートハーネス ハーネス本体のみ 青 LLサイズ
形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:青
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
-
質量・質量単位
1215g
TH-SM510-OT-BL4-M-JAN-BX629-4595

4956133080388
TSUYORON スマートハーネス ハーネス本体のみ 青 Mサイズ
形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:M
色:青
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
1135g
TH-SM510-OT-BL4-S-JAN-BX629-4568

4956133084508
TSUYORON スマートハーネス ハーネス本体のみ 青 Sサイズ
形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:青
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ポリエステル
質量・質量単位
1095g
THSM510OTBLKLLBX629-7239

4956133067372
TSUYORON スマートハーネス ハーネス本体のみ 黒 LLサイズ
形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:黒
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
-
質量・質量単位
1215g
THSM510OTBLKSBX629-7642

4956133067198
TSUYORON スマートハーネス ハーネス本体のみ 黒 Sサイズ
形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:黒
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
-
質量・質量単位
1095g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最大使用重量(kg)

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

胸ベルト寸法 幅(mm)

腿部バックルタイプ

適応ベルト幅(mm)

胴ベルトタイプ

胸ベルト幅(mm)

最大使用可能質量(kg)

最小発注数量
-
4956133081095
629-3035
-
1175.000
ポリエステル
-
-
-
-
-
-
-
30
130
1個
-
LL
4956133089749
662-4982
-
1215.000
-
-
-
-
-
-
-
-
30
130
1個
-
4956133080388
629-4595
-
1135.000
ポリエステル
-
-
-
-
-
-
-
30
130
1個
-
4956133084508
629-4568
-
1095.000
ポリエステル
-
-
-
-
-
-
-
30
130
1個
L
4956133067297
163-5058
130
1.175
ベルト部:ポリエステル&ナイロン
胸バックル・腿バックル:アルミ
ベルト調整金具・背中D環:スチール
ベルト通し・D環止め:プラスチック、背当てパッド:ポリエステル
-
30
ワンタッチ
45
-
-
1個
M
4956133049255
163-5038
130
1.135
ベルト部:ポリエステル&ナイロン
胸バックル・腿バックル:アルミ
ベルト調整金具・背中D環:スチール
ベルト通し・D環止め:プラスチック、背当てパッド:ポリエステル
-
30
ワンタッチ
45
-
-
1個
-
LL
4956133067372
629-7239
-
1215.000
-
-
-
-
-
-
-
-
30
130
1個
-
4956133067198
629-7642
-
1095.000
-
-
-
-
-
-
-
-
30
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,603
( 21,563 )
1日目
20,762
( 22,838 )
1日目
19,841
( 21,825 )
1日目
19,833
( 21,816 )
1日目
15,814
( 17,395 )
1日目
19,343
( 21,277 )
1日目
20,777
( 22,855 )
19日目
19,603
( 21,563 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です
・クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します
・反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス"スマートハーネス"(パッド付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"スマートハーネス"(パッド付)
フルハーネス"コアハーネス"(胴ベルト付)
フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)
フルハーネス"ライトハーネス"(腿ベルトVタイプ)
フルハーネス"小町ハーネス"(腿ベルトVタイプ)
フルハーネス"飛燕ハーネス"(Gブレードランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格15,814-22,759 -38,61513,892 -18,442 -31,565 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
ベルト幅(mm)454545454545
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト