ファクトリーサプライ用品技術窓口




| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| TB-NV-599-BL2-BK-L-BP | 163-5096 4956133051289 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 紺 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-BL2-BK-M-BP | 163-3424 4956133051241 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 紺 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TB-NV-599-BL2-BL-L-JAN-BP | 579-7889 4956133051296 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 紺 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-BL2-BL-M-JAN-BP | 579-7883 4956133051258 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 紺 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TB-NV-599-BL2-BL-S-JAN-BP | 629-1415 4956133091964 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 紺 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1100 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1100 フック口開き(mm):50 - 質量・質量単位 1015g |
| TB-NV-599-BL2-RE-L-JAN-BP | 579-7886 4956133051302 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 紺 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-BL2-RE-M-JAN-BP | 579-7891 4956133051265 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 紺 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TB-NV-599-BL2-SL-L-JAN-BP | 579-7832 4956133051319 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 紺 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-BL2-SL-M-JAN-BP | 579-7823 4956133051272 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 紺 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TB-NV-599-BL4-BL-L-JAN-BP | 579-7821 4956133051432 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 青 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-BL4-BL-M-JAN-BP | 579-7825 4956133051364 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 青 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TB-NV-599-BL4-BL-S-JAN-BP | 628-6642 4956133090516 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 青 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1100 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1100 フック口開き(mm):50 - 質量・質量単位 1015g |
| TB-NV-599-BL4-RE-L-JAN-BP | 579-7850 4956133051449 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 青 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-BL4-RE-M-JAN-BP | 579-7871 4956133051371 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 青 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TB-NV-599-BL4-SL-L-JAN-BP | 579-7863 4956133051456 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 青 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-BL4-SL-M-JAN-BP | 579-7847 4956133051388 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 青 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TB-NV-599-BLK-BK-S-JAN-BP | 629-1442 4956133088315 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 黒 Sサイズ ベルト幅50MM×長さ1100MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1100 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1100 フック口開き(mm):50 - 質量・質量単位 1015g |
| TB-NV-599-BLK-BL-L-JAN-BP | 579-7814 4956133051128 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-BLK-BL-M-JAN-BP | 579-7813 4956133051043 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 黒 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TB-NV-599-BLK-RE-L-JAN-BP | 579-7815 4956133051135 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-BLK-RE-M-JAN-BP | 579-7817 4956133051050 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 黒 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TB-NV-599-BLK-SL-L-JAN-BP | 579-7882 4956133051142 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 黒 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-BLK-SL-M-JAN-BP | 579-7865 4956133051067 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 黒 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TB-NV-599-R-BL-L-JAN-BP | 579-7816 4956133051555 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 赤 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-R-BL-M-JAN-BP | 579-7878 4956133051517 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 赤 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TB-NV-599-R-RE-L-JAN-BP | 579-7831 4956133051562 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 赤 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-R-RE-M-JAN-BP | 579-7809 4956133051524 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 赤 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TB-NV-599-R-SL-L-JAN-BP | 579-7820 4956133051579 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 赤 Lサイズ ベルト幅50MM×長さ1400MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1400 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1400 フック口開き(mm):50 サイズ:L - 質量・質量単位 1045g |
| TB-NV-599-R-SL-M-JAN-BP | 579-7873 4956133051531 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(SL) 赤 Mサイズ ベルト幅50MM×長さ1200MM 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(シルバー) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1200 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):100 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1200 フック口開き(mm):50 サイズ:M - 質量・質量単位 1025g |
| TBNV599BL2BKLL-130KG-JANBP | 627-2539 4956133093814 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 紺 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:紺 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 - 質量・質量単位 1075g |
| TBNV599BL4BKLL-130KG-JANBP | 627-5767 4956133091025 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 青 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 - 質量・質量単位 1075g |
| TBNV599BL4BLLL-130KG-JANBP | 627-5718 4956133090523 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 青 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:青 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 - 質量・質量単位 1075g |
| TBNV599BLKBKLL-130KG-JANBP | 627-2605 4956133088124 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 黒 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 - 質量・質量単位 1075g |
| TBNV599BLKBLLL-130KG-JANBP | 627-2530 4956133088193 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 黒 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 - 質量・質量単位 1075g |
| TBNV599BLKRELL-130KG-JANBP | 627-0930 4956133088117 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 黒 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:黒 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 - 質量・質量単位 1075g |
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| TBNV599RBKLL-130KG-JANBP | 627-5690 4956133091926 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) 赤 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 特長 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 用途 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 商品スペック | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(黒) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 材質 - 質量・質量単位 1075g |
| TBNV599RBLLL-130KG-JANBP | 627-2626 4956133091933 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BL) 赤 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 特長 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 用途 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 商品スペック | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(青) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 材質 - 質量・質量単位 1075g |
| TBNV599RRELL-130KG-JANBP | 627-5692 4956133091940 | TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) 赤 LLサイズ ベルト幅50MM×1600MM 130KG対応型 特長 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。 ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。 用途 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。 商品スペック | 仕様・規格 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ランヤード種別:タイプ1 伸縮タイプ ノビロン(赤) スチール製大口径フック付き スチール製スライドバックル付き ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り 胴ベルト幅(mm):50 胴ベルト長さ(mm):1600 ランヤード長さ(mm)収縮時:1050~1150 ランヤード長さ(mm)伸長時:1500 最大使用可能質量(kg):130 ベルト色:赤 ベルト長さ(mm):1600 フック口開き(mm):50 材質 - 質量・質量単位 1075g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,580円 ( 10,538円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,695円 ( 10,665円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,695円 ( 10,665円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,695円 ( 10,665円 ) | 1日目 |
9,580円 ( 10,538円 ) | 1日目 |
9,583円 ( 10,541円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,695円 ( 10,665円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,695円 ( 10,665円 ) | 1日目 |
9,580円 ( 10,538円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,583円 ( 10,541円 ) | 1日目 |
9,580円 ( 10,538円 ) | 1日目 |
9,583円 ( 10,541円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,695円 ( 10,665円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,695円 ( 10,665円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,695円 ( 10,665円 ) | 1日目 |
9,694円 ( 10,663円 ) | 1日目 |
9,695円 ( 10,665円 ) | 1日目 |
13,575円 ( 14,933円 ) | 1日目 |
13,416円 ( 14,758円 ) | 1日目 |
13,416円 ( 14,758円 ) | 1日目 |
13,416円 ( 14,758円 ) | 1日目 |
13,416円 ( 14,758円 ) | 1日目 |
13,575円 ( 14,933円 ) | 1日目 |
13,575円 ( 14,933円 ) | 1日目 |
13,575円 ( 14,933円 ) | 1日目 |
13,416円 ( 14,758円 ) | 1日目 |
【特長】
・ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

藤井電工
ベルト巻取式 ベルブロック 15m
0通常価格(税別):48,962円

基陽
アルミバックル胴ベルト 1200mm
0通常価格(税別):2,634円~

藤井電工
黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
0通常価格(税別):27,835円

藤井電工
フルハーネス"黒影ハーネス"(伸縮性ランヤード2本タイプ)
0通常価格(税別):32,732円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)
4.7通常価格(税別):1,670円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
4.7通常価格(税別):610円~