ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ベルト巻取式"ベルブロック"ショックアブソーバー付(墜落防止)

ベルト巻取式"ベルブロック"ショックアブソーバー付(墜落防止) BB-35-JAN-BX
通常単価(税別)
38,198円
税込単価
42,018円
通常出荷日:1日目

【特長】・昇降移動用の小型安全ブロックです。・作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。・...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。2年毎にメーカー点検を受けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

BB-35-JAN-BX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BB-35-JAN-BXの仕様・寸法情報

JANコード
4956133031311
トラスココード
629-3027
質量(g)
1300
フック口径(mm)
14
落下距離(m)
2.0m以下
落下衝撃荷重(kN)
8.0kN以下
本体寸法(mm)縦×横×奥行
151×121×73
ワイヤ長(m)
3.5
ワイヤー径(mm)
18
最大使用荷重(kg)
120

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BB-35-JAN-BX629-3027

4956133031311
TSUYORON ベルト巻取式墜落防止器具 ベルブロック ショックアブソーバ付き 3.5m 引寄ロープ付
昇降移動用の小型安全ブロックです。
作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。
最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
昇降移動用の墜落防止器具です
梯子などの昇降移動時の墜落防止に
仕様・規格
安全帯構造指針適合品
ショックアブソーバ付き
上部カラビナ付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
ワイヤー径(mm):18
落下衝撃荷重(kN):8.0kN以下
最大使用荷重(kg):120
本体寸法(mm)縦×横×奥行:151×121×73
落下距離(m):2.0m以下
フック口径(mm):14
ワイヤ長(m):3.5
-
質量・質量単位
1300g

型番リスト

表示件数
型番
BB-35-JAN-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,198円
( 42,018円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降移動用の小型安全ブロックです。
・作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。
・最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
・昇降移動用の墜落防止器具です
【用途】
・梯子などの昇降移動時の墜落防止に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。2年毎にメーカー点検を受けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト巻取式"ベルブロック"ショックアブソーバー付(墜落防止)の型番BB-35-JAN-BXのページです。 型番BB-35-JAN-BXに関する仕様情報を記載しております。
ベルト巻取式"ベルブロック"ショックアブソーバー付(墜落防止)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト巻取式"ベルブロック"ショックアブソーバー付(墜落防止)
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX
ベルト巻取式 ベルブ
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX
ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格38,198円43,704円49,139円42,064円33,696円60,343円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49561330313114956133049095495613304766449561330491014956133049118-
トラスココード629-3027102-6285102-6282102-8462102-8461662-8636
質量(g)130020002800230019001900
フック口径(mm)141414141414
落下距離(m)2.0m以下1.9以内2.0以内1.6以内1.5以内2.0m以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました