17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

レヴォハーネス 柱上作業用 胸D環付き

レヴォハーネス 柱上作業用 胸D環付き
通常単価(税別)
25,375円~26,600円
税込単価
27,913円~29,260円
通常出荷日:19日目

【特長】・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです・腰部の交差部が可動し...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH564-OT-OT-BKR-LL-JAN-BX627-7301

4956133078071
TSUYORON レヴォハーネス ハーネス本体のみ 黒・赤 LLサイズ 胸D環付き 柱上作業用
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル
胸D環付き
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
胸D環付き
胴ベルト取付アダプター付
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:黒・赤
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):45
腿バックル:ワンタッチ
-
質量・質量単位
1330g
TH564-OT-OT-BKR-S-JAN-BX627-7285

4956133078132
TSUYORON レヴォハーネス ハーネス本体のみ 黒・赤 Sサイズ 胸D環付き 柱上作業用
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル
胸D環付き
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
胸D環付き
胴ベルト取付アダプター付
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:黒・赤
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):45
腿バックル:ワンタッチ
-
質量・質量単位
1250g
TH564OTOTBKRLBX577-5608

4956133077043
TSUYORON レヴォハーネス ハーネス本体のみ 黒・赤 Lサイズ 胸D環付き 柱上作業用
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル
胸D環付き
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
胸D環付き
胴ベルト取付アダプター付
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:黒・赤
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):45
腿バックル:ワンタッチ
-
質量・質量単位
1290g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

腿ベルト型

最小発注数量
LL
4956133078071
627-7301
1330
V型
1個
S
4956133078132
627-7285
1250
V型
1個
L
4956133077043
577-5608
1290
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,600円
( 29,260円 )
19日目
25,375円
( 27,913円 )
19日目
25,375円
( 27,913円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです
・腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します
・あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル
・胸D環付き
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レヴォハーネス 柱上作業用 胸D環付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レヴォハーネス 柱上作業用 胸D環付き
レヴォハーネス 柱上作業用
レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き
レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Lサイズ 胸D環付き
レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 Mサイズ 胸D環付き
フルハーネス"レヴォハーネス"D環付き(腿ベルトVタイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格25,375円-20,811円 -34,520円34,514円45,705円21,311円 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
色黒・赤-黒・赤黒・赤黒・赤黒・赤
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)453045454545
最大使用可能質量(kg)130130100100100130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト