17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

水平移動用親綱"GCハリップ"

水平移動用親綱"GCハリップ"
通常単価(税別)
32,680円~35,694円
税込単価
35,948円~39,263円
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます・大口径フック両端付です・本体固...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
GCH-25-BX662-7835

-
TSUYORON 水平移動用緊張器付親綱 GCH-25 緊張器GCハリップ+水平親綱 三つ打ちナイロンロープφ16×25m
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
高所作業水平移動・作業に。
仕様・規格
緊張器+台付けロープ1m+親綱
両端大口径フック付
シノなどで簡単に緩め、取り外し可能
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
径(mm):16
長さ(mm):25000
長さ(m):20
適合親綱(mm):16
フック口開き(mm)本線側:50
フック口開き(mm)台付側:50
フック口開き(mm):50
ナイロン、スチール
質量・質量単位
6kg
GCH-30-BX662-4627

-
TSUYORON 水平移動用緊張器付親綱 GCH-30 緊張器GCハリップ+水平親綱 三つ打ちナイロンロープφ16×30m
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
高所作業水平移動・作業に。
仕様・規格
緊張器+台付けロープ1m+親綱
両端大口径フック付
シノなどで簡単に緩め、取り外し可能
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
径(mm):16
長さ(mm):30000
長さ(m):20
適合親綱(mm):16
フック口開き(mm)本線側:50
フック口開き(mm)台付側:50
フック口開き(mm):50
ナイロン、スチール
質量・質量単位
6.8kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
662-7835
25000
6000.0
1個
662-4627
30000
6800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,680円
( 35,948円 )
1日目
35,694円
( 39,263円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます
・大口径フック両端付です
・本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です
【用途】
・高所作業水平移動・作業に
【材質】
・ナイロン、スチール

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水平移動用親綱"GCハリップ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水平移動用親綱"GCハリップ"
母線ロープ(Φ18)
水平親綱緊張器"97ハリップ"
昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)
支柱用親綱 仮設工業会認定品
安全帯用大口径フック
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格32,680円-14,367円18,783円 -11,072円 -7,834円 -3,616円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質1ナイロン、スチールロープ:ナイロン本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)先端:FS-90鍛造フック先端:FS-90鍛造フックスチール
フック口開き(mm)505050505050
径(mm)1618161616-
長さ(m)2010----
フック口開き(mm)台付側50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト