17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ロックリトラ安全帯

ロックリトラ安全帯
通常単価(税別)
11,90015,461
税込単価
13,09017,007
通常出荷日:1日目

【特長】・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します・織ロープの長さはいつも...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-LRN-599-BL4-L-JAN-BP628-6656

4956133092114
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
スチール製のフックとバックルを採用しています。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1290g
TB-LRN-599-BL4-LL-130KG-BX657-5640

4956133101984
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 青 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
スチール製のフックとバックルを採用しています。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青
落下距離(m):2.5~3.7
最大自由落下距離(m):1.8
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1320g
TB-LRN-599-BL4-M-JAN-BP580-1572

4956133080098
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 青 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
スチール製のフックとバックルを採用しています。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1270g
TB-LRN-599-BLK-S-JAN-BP629-1403

4956133085154
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 黒 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
スチール製のフックとバックルを採用しています。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1260g
TB-LRN-599-Y-L-JAN-BP656-1400

4956133095085
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
スチール製のフックとバックルを採用しています。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1290g
TB-LRN-599-Y-M-JAN-BP628-6671

4956133092244
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
スチール製のフックとバックルを採用しています。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1270g
TBLRN599BLKLBP580-8650

4956133080074
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
スチール製のフックとバックルを採用しています。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1290g
TBLRN599BLKLL-130KG-JANBP627-4191

4956133097270
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトライト 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
スチール製のフックとバックルを採用しています。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1320g
TBLRN599BLKMBP579-9499

4956133079160
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
スチール製のフックとバックルを採用しています。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
大口径フック付き
スチール製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1270g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

落下距離(m)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

最大自由落下距離(m)

最小発注数量
4956133092114
628-6656
1290
ナイロン(ベルト部)
-
100
1400
-
1個
4956133101984
657-5640
1320
-
2.5~3.7
130
1600
1.8
1個
4956133080098
580-1572
1270
ナイロン(ベルト部)
-
100
1200
-
1個
4956133085154
629-1403
1260.000
ナイロン(ベルト部)
-
100
1100
-
1個
4956133095085
656-1400
1290
ナイロン(ベルト部)
-
100
1400
-
1個
4956133092244
628-6671
1270
ナイロン(ベルト部)
-
100
1200
-
1個
4956133080074
580-8650
1290
ナイロン(ベルト部)
-
100
1400
-
1個
4956133097270
627-4191
1320
ナイロン(ベルト部)
-
130
1600
-
1個
4956133079160
579-9499
1270
ナイロン(ベルト部)
-
100
1200
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,924
( 13,116 )
1日目
15,461
( 17,007 )
1日目
11,901
( 13,091 )
1日目
11,924
( 13,116 )
1日目
11,900
( 13,090 )
1日目
11,909
( 13,100 )
1日目
11,924
( 13,116 )
1日目
15,430
( 16,973 )
1日目
11,909
( 13,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します
・織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません
・スチール製のフックとバックルを採用しています
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックリトラ安全帯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックリトラ安全帯
ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け仕様(ロックリトラ+ロックリトラ)
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ
2丁掛け軽量型胴ベルト(ロックリトラ+伸縮式ランヤード)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格11,900-14,697 -12,649 -23,370 -14,416 -21,702 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)151515151515・32
胴ベルト幅(mm)505050505050
ランヤード長さ(mm)140014001400140014001400・1500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト