ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト S12D-OT110 青 Mサイズ

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト S12D-OT110 青 Mサイズ WP-S12D-OT110-BL5-M-BP
通常単価(税別)
11,384
税込単価
12,522
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用の取替ベルトです・装着しやすいワンタッチバックル付き・胴ベルト型用ランヤードと接...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-S12D-OT110-BL5-M-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-S12D-OT110-BL5-M-BPの仕様・寸法情報

サイズ
M
JANコード
4956133070327
トラスココード
163-8214
質量(g)
730
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
バックル
ワッタッチ
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
85×650
適合ウエスト(cm)
90~100
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト幅(mm)
50
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-S12D-OT110-BL5-M-BP163-8214

4956133070327
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト S12D-OT110 青 Mサイズ
柱上安全帯用の取替ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックル付き
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
角環1個・D環1個付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×650
色:青
サイズ:M
バックル:ワッタッチ
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1200
適合ウエスト(cm):90~100
補助ベルト寸法 幅(mm):100
-
質量・質量単位
730g

型番リスト

表示件数
型番
WP-S12D-OT110-BL5-M-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,384
( 12,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用の取替ベルトです
・装着しやすいワンタッチバックル付き
・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト S12D-OT110 青 Mサイズの型番WP-S12D-OT110-BL5-M-BPのページです。 型番WP-S12D-OT110-BL5-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト S12D-OT110 青 Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト S12D-OT110 青 Mサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト クイックSベルト S12D-OT110 黒 Lサイズ
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-110 黒 Mサイズ
ワークポジショニング用器具
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120 紺 Sサイズ めがね環付V角環付き
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格11,38411,40624,15210,18325,73233,797
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズMLMMSM
JANコード495613307032749561330703584956133081361495613307030349561330839454956133063817
トラスココード163-8214629-4648629-4580163-5087629-3077163-8259
質量(g)730790.000735.000730755.0001840
-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト