17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ
通常単価(税別)
11,03216,243
税込単価
12,13517,867
通常出荷日:1日目

【特長】・ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-RL-593-BG-L-BP163-3450

4956133054976
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 青緑 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1045g
TB-RL-593-BG-LL-130KG-JAN-BP627-0913

4956133089428
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 青緑 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1075g
TB-RL-593-BG-M-BP163-8245

4956133054945
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 青緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1025g
TB-RL-593-BG-S-JAN-BP628-8297

4956133097393
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 青緑 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1015g
TB-RL-593-BL4-LL-130KG-JAN-BX627-0860

4956133082566
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 青 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1075g
TB-RL-593-BL4-S-JAN-BP629-1401

4956133055249
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 青 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1015g
TB-RL-593-BLK-LL-130KG-JAN-BP627-0880

4956133092183
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1075g
TB-RL-593-BLK-S-BX656-1412

4956133102066
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 黒 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1015g
TB-RL-593-Y-L-BP163-6650

4956133055027
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 黄 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
1045g
TB-RL-593-Y-LL-130KG-JAN-BX627-0910

4956133087127
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 黄 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1075g
TB-RL-593-Y-M-BP163-5089

4956133055003
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1025g
TB-RL-593-Y-S-BX656-1410

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
織ロープ長さ任意調節タイプ
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能なし
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1015g

型番リスト

表示件数

商品種類

種類

仕様

ツインランヤード

胴ベルト

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

胴ベルト幅×長さ(mm)

ランヤード寸法長さ(mm)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

胴ベルト幅(mm)

ランヤード長さ(mm)

ベルト色

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
4956133054976
163-3450
1045.000
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
青緑
1個
-
-
-
-
-
-
4956133089428
627-0913
1075.000
-
-
-
-
-
-
130
1600
50
1400
青緑
1個
-
-
-
-
-
-
4956133054945
163-8245
1025.000
-
-
-
-
-
-
100
1200
50
1400
青緑
1個
-
-
-
-
-
-
4956133097393
628-8297
1015.000
-
-
-
-
-
-
100
1100
50
1400
青緑
1個
-
-
-
-
-
-
4956133082566
627-0860
1075.000
-
-
-
-
-
-
130
1600
50
1400
1個
柱上安全帯
巻取りタイプ
1本吊り専用
4956133055218
163-6592
1025.000
胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック
ベルト先端金具:ステンレス、ベルトバックル:アルミ
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
50×1200
1400
100
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
4956133055249
629-1401
1015.000
-
-
-
-
-
-
100
1100
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133092183
627-0880
1075.000
-
-
-
-
-
-
130
1600
50
1400
1個
柱上安全帯
巻取りタイプ
1本吊り専用
4956133055034
163-1918
1025.000
胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック
ベルト先端金具:ステンレス、ベルトバックル:アルミ
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
50×1200
1400
100
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
4956133102066
656-1412
1015.000
-
-
-
-
-
-
100
1100
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133055027
163-6650
1045.000
-
-
-
-
-
-
100
1400
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133087127
627-0910
1075.000
-
-
-
-
-
-
130
1600
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
4956133055003
163-5089
1025.000
-
-
-
-
-
-
100
1200
50
1400
1個
-
-
-
-
-
-
-
656-1410
1015.000
-
-
-
-
-
-
100
1100
50
1400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,537
( 13,791 )
1日目
16,055
( 17,661 )
1日目
12,537
( 13,791 )
1日目
12,700
( 13,970 )
1日目
16,055
( 17,661 )
1日目
11,032
( 12,135 )
1日目
12,552
( 13,807 )
1日目
16,055
( 17,661 )
1日目
11,032
( 12,135 )
1日目
12,534
( 13,787 )
1日目
12,537
( 13,791 )
1日目
16,243
( 17,867 )
1日目
12,537
( 13,791 )
1日目
12,682
( 13,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・織ロープ長さ任意調節タイプ
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型"2WAYリトラ"(2ウェイ巻取式ランヤード) 軽量バックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ
藤井電工 胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格11,032-13,226 -13,385 -13,329 -14,538 -10,681
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フック口開き(mm)505050505050
ランヤード寸法幅(mm)181815151518

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト